Linee guida e limiti di prestazioni - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

La tabella seguente riporta le linee guida e i limiti di prestazioni dei controllori di rete.

Nota: Il numero massimo di unità NAE55, SNE o SNC per ogni gateway IP KNX (modalità Tunneling) dipende dal tipo di gateway IP KNX.
Tabella 1. Linee guida e limiti di prestazioni per unità NAE, SNE o SNC

Modello

Numero massimo di bus di campo

Numero massimo di dispositivi per trunk

Numero massimo di oggetti

Numero massimo di indirizzi di gruppo KNX

Numero massimo di indirizzi multicast KNX (modalità Routing)

Numero massimo di gateway IP KNX per controllore di rete

NAE55/NIE59 3 (più LON) 100 5.000 1.500 1 3
SNE1050x-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNE110Lx-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE1100x-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE2200x-0 2 100 5000 1.000 1 3
SNC2515x-0x 1 50 2500 1.000 1 3
SNC2515x-04x 1 4 2500 1.000 1 3
SNC1612x-0x 1 50 2500 1.000 1 3
SNC1612x-04x 1 4 2500 1.000 1 3

NAE85

N/D

N/D

10.000 (base) o 25.000 (aggiornamento)

1.500

1

5