Documentazione correlata - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

La tabella seguente contiene la documentazione aggiuntiva disponibile per il commissioning e la configurazione.

Tabella 1. Documentazione correlata

Per informazioni su

Fare riferimento a

Installazione o aggiornamento dell'unità NAE85

NAE85 Installation and Upgrade guide (LIT-12011530)

Utilizzo quotidiano della rete di sistema Metasys, navigazione nell'interfaccia utente, monitoraggio e controllo delle reti BAS

Metasys SMP Help (LIT-1201793)

Uso di Metasys Launcher

Launcher Tool Help (LIT-12011742)

Termini, concetti e acronimi comunemente utilizzati per descrivere il sistema Metasys

Metasys System Extended Architecture Glossary (LIT-1201612)

Caratteristiche e funzioni della rete di sistema Metasys, linee guida e limiti di prestazioni

Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832)
Messa in servizio dell'unità NIEx9 per il protocollo del fornitore KNX con la Release 9.0 o versioni precedenti NIEx9 Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12011926)

Definizioni e concetti generali per rete e IT

Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)

Installazione di un'unità NAE55 NAE55 Installation Guide (Part No. 24-10051-43)
Installazione di un'unità SNE SNE Installation Guide (24-10143-01647)
Installazione di un'unità SNC SNC Installation Guide (24-10143-01892)
Installazione di un'unità LCS85 LCS85 Installation and Upgrade Guide (LIT-12011623)