Acquisizione tramite porta seriale - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Informazioni su questa attività

Nota: Il modello NAE85 non supporta la modalità diagnostica sulla porta seriale. In alternativa, usare il metodo di acquisizione tramite unità USB.
Nota: Le unità SNE e SNC non dispongono di un'interfaccia RS-232 integrata. Per attivare la comunicazione RS-232, usare l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0. Per informazioni sull'ordine, fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).

Procedura

  1. Per attivare la modalità diagnostica, collegare un cavo null modem tra la porta seriale del computer e la porta NxE (RS232C A o RS232C B), oppure collegare l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0 all'unità SNE o SNC, quindi collegare un cavo null modem tra la porta seriale del computer e l'adattatore.
  2. Avviare sul computer un programma di comunicazione seriale compatibile, ad esempio HyperTerminal o PuTTY. Configurare le impostazioni di comunicazione per i messaggi di diagnostica in base ai valori della Tabella 1.
    Tabella 1. Impostazioni della porta diagnostica
    Identificatore Disponibile per Connessione Commenti
    0

    Tutti i modelli

    - Nessuna uscita diagnostica seriale
    1

    Tutti i modelli NxE

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (A)

    Primo adattatore

    Primo adattatore da USB a RS232

    Parametri di comunicazione:

    115200 bit per secondo

    8 bit di dati

    nessuna parità

    1 bit di stop

    È possibile usare le porte solo se non sono utilizzate per la comunicazione seriale con un apparato di terzi.

    2

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NxE5xxx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    RS-232C (B)

    Secondo adattatore da USB a RS232

    Secondo adattatore da USB a RS232

    3

    NxE3xxx

    NxE4xxx

    NxE5xxx

    SNExxxxx

    SNCxxxxx

    Bus FC

    Bus FC

    FC Bus A

    FC Bus A

    Bus FC

    4

    NCE251x

    NIE291x

    NxE5xxx

    SNE2xxxx

    Bus FC

    Bus FC

    FC Bus B

    FC Bus B

    7 SNExxxxx, SNCxxxxx Primo adattatore da USB a RS-485 1 -
    8 SNExxxxx, SNCxxxxx Secondo adattatore da USB a RS-485 2
  3. Trascinare l'oggetto integrazione KNX dal pannello di navigazione in quello di visualizzazione e fare clic sulla scheda Hardware.
  4. Fare clic su Modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Nella finestra di dialogo Modifica elenco:
    • Impostare il parametro 1 su Y.
    • Specificare il parametro 2 secondo la Tabella 1.
  5. Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
  6. Fare clic su Salva nella scheda Hardware per salvare l'oggetto integrazione KNX. Viene avviata la modalità diagnostica.
  7. Acquisire i dati per circa 10 minuti, quindi disattivare la modalità diagnostica aprendo nuovamente l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Impostare il parametro 1 su N e salvare la modifica.
  8. Salvare il registro acquisito come file di testo.
  9. Scollegare il cavo dalla porta seriale sull'unità NxE, oppure dall'adattatore da USB a RS-232 sull'unità SNE o SNC.
  10. Usare un editor di testo per esaminare il file di registro. Il file di registro contiene tutte le informazioni relative all'integrazione e al traffico di comunicazione in formato esadecimale.
1 da USB a RS232 collegato per primo al controllore, indipendentemente dalla porta USB utilizzata
2 collegato per secondo al controllore indipendentemente dalla porta USB utilizzata