Acquisizione dell'unità USB - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Informazioni su questa attività

Nota: L'acquisizione tramite unità USB è disponibile solo per le unità NAE85 e OAS.

Procedura

  1. Inserire una chiavetta USB nella unità USB dell'unità NAE85 e OAS. Attendere due minuti per consentire l'inizializzazione della chiavetta.
  2. Trascinare l'oggetto integrazione KNX dal pannello di navigazione in quello di visualizzazione e fare clic sulla scheda Hardware.
  3. Fare clic su Modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Nella finestra di dialogo Modifica elenco:
    • Impostare il parametro 1 su Y.
    • Impostare il parametro 3 sulla lettera dell'unità assegnata alla chiavetta USB.
    Vedere Figura 1 per un esempio.
    Figura 1. Esempio di diagnostica tramite unità USB

  4. Fare clic su OK per salvare le modifiche, chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Salva nella scheda Hardware per salvare l'oggetto integrazione KNX. Viene avviata la modalità diagnostica.
  5. Acquisire i dati per circa dieci minuti, quindi disabilitare la modalità diagnostica aprendo nuovamente l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Impostare il parametro 1 su N e salvare la modifica.
  6. Rimuovere la chiavetta dall'unità USB.
  7. Esaminare il file di registro usando un editor di testo. Il file di registro contiene tutte le informazioni relative all'integrazione e al traffico di comunicazione in formato esadecimale.
    Nota: Il file dei dati diagnostici acquisiti viene memorizzato nella chiavetta. Il nome del file di testo è il seguente: KNXDriver‑<anno><mese><giorno>T<ora><minuti><secondi>.log. Per esempio, KNXDriver-20181004T144500.log.