Le linee guida e i limiti di prestazioni per i controllori di rete compatibili non modificano i limiti descritti in Metasys System Extended Architecture Overview Technical Bulletin (LIT-1201527).
Descrizione | Supportato |
---|---|
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 | 1 |
Numero massimo di punti dati per cartella |
700 |
Numero massimo di dispositivi subordinati per trunk di rivelazione incendio |
5 Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
|
Numero massimo di oggetti |
5000 |
Descrizione | Supportato |
---|---|
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 | 1 |
Numero massimo di punti dati per cartella |
SNE22000: 700 SNE10500, SNE11000, SNE110L0: 300 |
Numero massimo di dispositivi subordinati per trunk di rivelazione incendio |
SNE10500, SNE11000, SNE22000, SNE110L0: 5 Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
|
Numero massimo di oggetti |
SNE22000: 5000 SNE10500, SNE11000, SNE110L0: 2500 |
Descrizione | Supportato |
---|---|
Numero massimo di integrazioni Zettler MX Speak 6.0 | 1 |
Numero massimo di punti dati per cartella | 300 |
Numero massimo di dispositivi subordinati per trunk di rivelazione incendio |
SNC25150-0x, SNC16120-0x, SNC25150-04x, SNC16120-04x: 5 Nota: Per i progetti che prevedono un numero elevato di centrali, potrà essere necessario usare più di un controllore di rete per supportare tutte le centrali della rete. Ogni controllore di rete è connesso alla rete come client. Il limite del numero massimo di client deve essere applicato. Controllare il numero di client disponibili nella rete MXnet alla quale è connesso il controllore di rete.
|
Numero massimo di oggetti | 2500 |