Definizione (stato) della scheda TLI - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Gli elementi di stato della scheda TLI sono rappresentati da otto oggetti Metasys:

Punti di stato

Un punto di stato rappresenta l'elemento associato agli errori della scheda TLI.

Tabella 1. Punti di stato
Attributo oggetto Metasys R=Lettura W=Scrittura Descrizione
ID oggetto -

Attributo ID oggetto della scheda TLI

Max. 32 caratteri nel formato: {ID scheda TLI}XXX Stato.

{ID scheda TLI} rappresenta la stringa di identificazione dell'elemento della scheda TLI, in genere T. XXX rappresenta l'indirizzo dell'elemento, compreso tra 001 e 008.

Nome -

Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente

Max. 400 caratteri

Descrizione -

Descrizione dell'elemento della scheda TLI

Max. 40 caratteri

Vendor Configuration Data -

Usare le seguenti voci di configurazione:

  • [1]40: Tipo di oggetto della scheda TLI
  • [2]TXXX: Indice oggetto della scheda TLI. XXX deve essere compreso tra 001 e 008.
Valore attuale R Indica se è presente un errore associato a questo elemento
Inaffidabile R Inutilizzato
Tabella 2. Mappatura degli errori della scheda TLI
ID oggetto Nome Descrizione Riferimento fornitore VCD1 VCD2 Testo stati
T001 T001 Errore generico T001 40 T001 Ok; Guasto
T002 T002 Errore porta sinistra rete T002 40 T002 Ok; Guasto
T003 T003 Errore porta destra rete T003 40 T003 Ok; Guasto
T004 T004 Guasto di terra rete T004 40 T004 Ok; Guasto
T005 T005 Errore di trasferimento dati T005 40 T005 Ok; Guasto
T006 T006 Errore di continuità anello T006 40 T006 Ok; Guasto
T007 T007 Errore di comunicazione rete T007 40 T007 Ok; Guasto
T008 T008   T008 40 T008 Ok; Guasto