Controllori di rete - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

I controllori di rete sono dispositivi di supervisione basati su Ethernet che collegano reti BAS (Building Automation System) a reti IP. Questi dispositivi monitorano e controllano reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo, come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio.

L'SNC combina le capacità di supervisione di rete e la connettività di rete IP dei controllori SNE con la connettività dei punti di ingresso/uscita (I/O) e le capacità di controllo digitale diretto dei controllori di apparati.