Collegamento del cavo al controllore di rete - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Per collegare il controllore di rete e la centrale antincendio Zettler, usare un cavo con connettore femmina DB9 e connettore maschio RJ11, come illustrato nella Figura 1. Per un dispositivo NAE, collegare l'estremità DB9 del cavo a una porta seriale RS-232 del controllore di rete.

Figura 1. Cavo da utilizzare con un dispositivo NAE

Per le unità SNE e SNC, collegare l'estremità DB9 del cavo a un adattatore da USB a RS-232, quindi collegare il cavo USB a una porta USB sul controllore di rete, come illustrato nella Figura 2.

Figura 2. Cavi da utilizzare con le unità SNC o SNE

Tabella 1. Componenti di collegamento
Etichetta Descrizione
1 USB-A: collegare all'unità SNE o SNC
2 USB Mini-B a 5 pin
3 Adattatore da USB a RS-232 certificato (ACC-USBRS232-0)
4 Connettore DB9 femmina RS-232: collegare al dispositivo NAE o all'adattatore da USB a RS-232
5 RJ11: vedere le sezioni seguenti per le opzioni di collegamento