La seguente tabella elenca, suddividendole per sistema operativo, le edizioni del software SQL Server che sono state pienamente qualificate da Johnson Controls per la release corrente di Metasys Server. Si possono selezionare altre combinazioni, ma consigliamo di selezionare une delle combinazioni elencate di seguito.
Sistema operativo |
Software di database |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piattaforma computer desktop |
Piattaforma computer server |
||||||||
SQL Server® 2019 Express (64 bit) |
SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit) |
SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) |
SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit) |
SQL Server® 2019 (64 bit) |
SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit) |
SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) |
SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit) |
||
Desktop |
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto. |
x |
x |
x |
x |
||||
Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) |
x |
x |
x |
||||||
Server |
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) |
x |
x |
x |
x |
||||
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) |
x |
x |
x |
x |