Componente software |
Prodotto |
Dove ottenerlo |
|
---|---|---|---|
Sistema operativo (scegliere una sola opzione) 1 |
|||
|
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto. 2 |
ADS /SCT |
Microsoft Corporation |
|
Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) 2 |
||
|
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) |
ADX /SCT |
|
|
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) |
||
Componenti del sistema operativo (OS) (installati da Metasys Server) |
|||
|
Internet Information Services (IIS) (inclusi con il sistema operativo) |
ADS/ADX /SCT |
Supporto fisico del sistema operativo |
|
Microsoft Message Queuing (MSMQ) |
||
Varie (selezionare tutto) |
|||
|
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o 3.5.1 |
ADS/ADX /SCT |
Supporto fisico del sistema operativo |
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (installato da Metasys Server) |
||
|
Microsoft Silverlight® 5.0 o versione successiva 3 |
||
Database (selezionare una sola opzione) |
|||
|
SQL Server® 2019 Express (64 bit) |
ADS /SCT |
|
|
SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit) |
||
|
SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit) |
||
|
SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit) |
||
SQL Server® 2019 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
ADX /SCT |
Microsoft Corporation |
|
|
SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
|
SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
|
SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
Strumenti di database |
|||
|
SQL Installer |
ADS /SCT |
|
|
Microsoft SQL Server Management Studio Express (solo ADS) |
||
Servizi di reporting |
|||
|
Microsoft Report Viewer 2012 Redistributable Package 5 |
ADX |
Prima di iniziare l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server, consultare la Tabella 1 per verificare di avere a disposizione il software richiesto. La tabella indica inoltre dove è possibile ottenere ogni componente software.
Nota: Se si è acquistato un software Metasys Server che include il software SQL Server (ad esempio, MS-ADX25SQL-0), il pacchetto SQL Server viene fornito in un file compresso con estensione .rar. Questo tipo di file è simile a un file .zip. Sarà sufficiente usare uno strumento di estrazione, come WinZip™ o 7-Zip File Manager, per decomprimere il file .rar sul disco rigido del server.
1 È consigliabile che il computer che si intende utilizzare per il software Metasys abbia il sistema operativo installato su un disco rigido appena formattato. Se si utilizza un computer che era stato aggiornato da una versione precedente di Windows, i file e le impostazioni del registro rimaste dopo l’aggiornamento potrebbero influire negativamente sull’installazione del software del sistema Metasys.
2 Il software del sistema Metasys non supporta l’interfaccia touchscreen usata nei sistemi operativi Windows 10 e Windows 8.1.
3 È richiesto per la visualizzazione dei file Graphics+ sui client che utilizzano il software Site Management Portal.
4 Alla Release 11.0, il sistema di reporting avanzato di Metasys ed Energy Essentials sono compatibili con i software SQL Server 2017, SQL Server 2016 e SQL Server 2014, ma non sono compatibili con SQL Server 2019.
5 Richiesto per i report generati dal sistema di reporting avanzato di Metasys o da Metasys Energy Essentials. Usare Report Viewer 2012 Redistribution Package per i software SQL Server 2017, SQL Server 2016 e SQL Server 2014.