|
Specifiche |
Descrizione |
|---|---|
|
Requisito di alimentazione |
Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo) |
|
Potenza assorbita |
Massimo 32 VA dall’alimentatore principale Nota: La valutazione VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 132 VA (massimo).
|
| Alimentazione | Morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA; numero di ingressi: cinque in morsetti di ingresso universali; per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi |
| Alimentazione bus SA | 15 V a un massimo di 240 mA |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine) |
|
Processore |
Processore NXP i.MX6DualLite, processore Cortex A9 dual core 32 bit a 1 GHz |
|
Memoria |
Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi 2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi |
| Risoluzione ingressi universali (UI) |
Ingresso: Convertitore da analogico a digitale a 24 bit |
| Precisione uscite analogiche (AO) |
Uscita: Precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
|
Integrazioni supportate |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast |
|
Interfacce di rete e seriali |
Una porta Ethernet (in alto) supportata, 1.000/100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin Una porta FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m) Una porta SA (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m) Una porta bus RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile Una porta bus SA otticamente isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile Due porte A USB. Tutte le specifiche di supporto di USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]. |
|
Velocità di trasmissione |
Comunicazione Ethernet: 1000, 100 o 10 Mbps Comunicazione seriale isolata otticamente (bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili) Comunicazione sensore/attuatore (Bus SA): 38.400 bps |
|
Condizioni temperatura ambiente |
In funzione: da 0°C a 50°C Sopravvivenza operativa: da -30°C a 60°C Non in funzione: da -40°C a 70°C |
|
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo In funzione: da 0 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo |
|
Involucro |
Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS) |
|
Montaggio |
Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola guida DIN da 35 mm |
|
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) |
250 x 145 x 45,5 mm |
|
Peso |
0,65 kg |
|
Conformità
|
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia; conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
|
Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, Apparati di segnalazione, conforme alla norma industriale del Canada; ICES-003 |
|
|
Europa: Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
|
BACnet International: Omologazione BTL 135-2016 B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocollo Revisione 15 |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio locale Johnson Controls®. Johnson Controls, Inc. non sarà responsabile di danni derivanti dall'applicazione o dall'uso non corretto dei propri prodotti.