Specifiche tecniche di SCT - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Per i casi in cui SCT è installato sullo stesso computer del software ADS/ADX, fare riferimento alle specifiche in Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Per le applicazioni in cui SCT è installato su un ODS, fare riferimento alle specifiche in Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).

Note:
  • Fare riferimento al Network and IT Guidance for the BAS Professional Technical Bulletin (LIT-1201279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che potrebbero essere necessarie per la configurazione del sistema Metasys.
  • Per informazioni sulla licenza di Microsoft SQL Server, fare riferimento alla Microsoft SQL Server Licensing Guide per l'edizione di Microsoft SQL Server che viene installata.
Tabella 1. Requisiti di sistema per SCT

Codice prodotto

TL-SCT-0: Software per nuovo progetto

TL-SCT-6: Software per aggiornamento

Piattaforma server consigliata

Ultima versione del processore Intel® Core™ i7 con almeno quattro core, o superiore

Almeno 20 GB di spazio libero disponibile sul disco. Utilizzare un Solid State Drive (SSD) per migliorare significativamente le prestazioni rispetto ad altri tipi di dischi rigidi.

16 GB di RAM (almeno 4 GB di RAM)

Piattaforma desktop computer consigliata

Intel Core 2 Duo E6700 o superiore (almeno Intel Core 2 Duo E4300)

Almeno 20 GB di spazio libero disponibile sul disco. Utilizzare un Solid State Drive (SSD) per migliorare significativamente le prestazioni rispetto ad altri tipi di dischi rigidi.

16 GB di RAM (almeno 4 GB di RAM)

Sistemi operativi e software di database per piattaforme server complete supportati

Nota: Se si installa SCT su un server standalone e non su un server Metasys, è anche possibile utilizzare le versioni Express di Microsoft SQL Server.

Windows Server 2016 con aggiornamento KB4489890 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bit)

Windows Server 2012 R2 con aggiornamento KB2919355 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bit)

Windows Server 2012 con aggiornamento KB3172614 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 con SP4 (64 bit)

Sistemi operativi e software di database per piattaforme desktop computer supportati

Windows® 10 Professional o Enterprise con aggiornamento versione 1809 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 Express (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Nota: L’aggiornamento di Windows 10 versione 1809 è richiesto per qualsiasi computer Windows 10 che esegue il software Metasys 10.1, inclusi ADS, ADX, ODS e qualsiasi altra applicazione software Metasys. Verificare l’aggiornamento prima di installare il software Metasys 10.1. Se si sta eseguendo l’aggiornamento a Metasys Release 10.1 e non si dispone di questo update, è necessario disinstallare completamente la release precedente di tutto il softwareMetasys, applicare l’aggiornamento di Windows 10 versione 1809, quindi procedere con l’aggiornamento a Metasys 10.1.

Windows 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento KB2919355 (64-bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 Express (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Windows 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Software Web browser supportato per i computer client Metasys

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva, Microsoft® Edge® versione 44 o successiva, Apple® Safari® 11 o successiva, e Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva.
Nota: In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.

Si possono usare anche altri browser, come Mozilla® Firefox®, ma non sono pienamente supportati.

Nota: Utilizzare un Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo avere installato l'applicazione Launcher, è possibile utilizzare il programma Launcher per accedere all'interfaccia utente di SCT. È inoltre possibile utilizzare un Web browser per accedere all'interfaccia utente di Site Management Portal (SMP), all'interfaccia utente di Metasys, all'interfaccia utente offline di Metasys e ai siti SCT Pro. È inoltre possibile aggiungere un segnalibro all'interfaccia utente di Metasys, all'interfaccia utente offline di Metasys e ai siti SCT Pro.

Comunicazione di rete per i computer client di Metasys SCT

Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps (consigliata rete a 100 Mbps o superiore)

Pacchetto software opzionale

Nota: La licenza per SCT 13.2 non è compresa nel software per server Metasys . È necessario ottenere una licenza per ogni installazione di SCT. È inoltre necessario ottenere una licenza per i pacchetti dei controllori di campo per caricare e scaricare i file .caf.