Specifiche tecniche di OAS - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

L’opzione OAS chiavi in mano presenta le seguenti specifiche:

Tabella 1. Specifiche hardware e software di OAS chiavi in mano
Processore Intel® Atom® E3900
Sistema operativo

Windows 10 LTSB versione 1607

Software di database SQL Server 2014 Express SP3 (64 bit)
Memoria 8GB
Ingresso di alimentazione Ingresso 12~24V DC
Porte seriali RS-232-C 1
Porte seriali USB 1 4 porte USB 3.0
Porte Ethernet 1 2
Scheda Wireless 1 M.2
Memoria 128 GB eMMC

Se si sta installando OAS su una macchina virtuale, consultare la tabella seguente per verificare che siano soddisfatti i requisiti hardware e software minimi.

Tabella 2. Requisiti hardware e software dell’applicazione OAS
Piattaforma computer consigliata

Processore Intel Atom E3900 o superiore

Disco rigido da 128 GB con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutti i prerequisiti software e prima dell'installazione del software OAS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata

Nota: Il software predefinito include il sistema operativo supportato, il software di database e .NET Framework.
Memoria 2

Minimo: 8GB

Consigliata: 16GB

Sistemi operativi per desktop supportati e software di database

Windows® 10 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64-bit)

Windows® 8.1 Pro ed Enterprise Edition con Update 1 (64 bit)

Supporta:

  • SQL Server® 2017 Express (64 bit)
  • SQL Server® 2016 Express SP2 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express SP3 (64 bit)
  • SQL Server® 2012 Express SP4 (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64-bit)

Supporta:

  • SQL Server® 2014 Express SP3 (64 bit)
  • SQL Server® 2012 Express SP4 (64 bit)
Sistemi operativi per server supportati e software di database

Windows Server® 2016 SP1 (64 bit)

Windows® Server® 2012 R2 con Update 1 (64 bit)

Windows® Server® 2012 (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2017 (64 bit)
  • SQL Server® 2016 SP1 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 SP3 (64 bit)
  • SQL Server® 2012 SP4 (64 bit)
Interfacce utente supportate

Interfaccia utente di Metasys

Site Management Portal (SMP)

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Software aggiuntivo incluso nel pacchetto software OAS

Microsoft .NET Framework versione 4.6.1

Software Launcher

Microsoft SQL Server® 2014 Standard SP3

Software opzionale

Metasys Database Manager

Language Installation Program

1 Sebbene nell’hardware OAS chiavi in mano le porte USB siano attive, OAS non supporta il loro uso come metodo di integrazione. Ad esempio, non è possibile collegare un trunk di dispositivi di campo tramite la porta USB. Occorre utilizzare un bus di campo remoto o dispositivi di campo BACnet/IP.
2 Per prestazioni ottimali, utilizzare la quantità massima di memoria consentita dal computer.