Specifiche tecniche di LCS85 - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Raccomandazioni per l'installazione/aggiornamento del sistema software LCS85

Piattaforma computer consigliata

Intel Xeon E5506, 2,13 GHz, 4 MB di cache

2 x 160 GB 7,2K SATA, 8,9 cm cablato

3 Gbps, configurazione RAID 1 con componente aggiuntivo SAS6/iR (controllore SATA/SAS)

Memoria consigliata

Almeno 8 GB di RAM

Disco rigido

Almeno 160 GB

Sistemi operativi e software supportati

  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)
Nota: Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 e Microsoft .NET Framework 4.6.1 sono necessari per il software LCS85.

Unità ottica interna

DVD ROM, SATA

Software del Web browser supportato per i computer client di Metasys Site Management Portal

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva

Nota: In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.

Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva

Apple® Safari® 11 o successiva

Si possono usare anche altri browser, come Mozilla® Firefox®, ma non sono pienamente supportati.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™, VMWare®

Comunicazione di rete

Interfaccia di rete selezionabile (se il computer ha più schede di rete, durante l’installazione di LCS85, selezionare la scheda di rete che era stata configurata per l’uso con il sistema Metasys prima dell'installazione)

Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps (100 Mbps o più consigliati)

Protezione dei dati consigliata

Gruppo di continuità (UPS)

Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, ingresso/uscita 120 VAC, connessioni di uscita NEMA 5-15R, codice OEM SC450RM1U