Specifiche tecniche di CCT - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Requisiti di sistema per CCT

Computer consigliato

Intel® Core® 2 Duo E6700 o superiore (almeno Intel Core 2 Duo E4300)

20 GB di memoria libera disponibile su disco rigido (almeno 600 MB)

Memoria consigliata

Piattaforme di computer: 16 GB di RAM (almeno 4 GB di RAM)

Sistema operativo (OS) supportato e software di database

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition con Anniversary Update (versione 1809) (64 bit)

Supporta Microsoft® SQL Server® 2017 Express (64 bit),Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 Standard (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Standard con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Standard con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP4 (64 bit)

Nota: Sistema operativo e software devono essere entrambi a 64 bit.

Windows 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con Update 1 (64 bit)

Supporta Microsoft® SQL Server® 2017 Express (64 bit),Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 Standard (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Standard con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Standard con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP4 (64 bit)

Nota: Sistema operativo e software devono essere entrambi a 64 bit.
 

Windows 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Supporta Microsoft® SQL Server® 2017 Express (64 bit),Microsoft® SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Express con SP4 (64 bit)

Supporta Microsoft SQL Server 2017 Standard (64 bit), Microsoft SQL Server 2016 Standard con SP2 (64 bit), Microsoft SQL Server 2014 Standard con SP3 (64 bit) o Microsoft SQL Server 2012 Standard con SP4 (64 bit)

Nota: Sistema operativo e software devono essere entrambi a 64 bit.

Software Web browser richiesto per i computer client Metasys

Windows 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update versione 11.0.47 o successiva, Microsoft Edge® versione 41 o successiva, Apple Safari® 11 o successiva e Google® Chrome™ versione 61 o successiva.

Nota: In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
Nota: Per visualizzare online il Controller Tool Help (LIT-12011147) è richiesto un software per Web browser. Tuttavia è possibile accedere a questa guida anche in formato PDF dal software.

Comunicazione di rete per il computer client CCT

Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps (consigliata rete a 100 Mbps o superiore)

Software installato come opzione durante l’installazione di CCT

Microsoft .NET Framework versione 4.6.1

Software Microsoft SQL Server 2014 Express con SP2

Dispositivi di connessione opzionali (da ordinare separatamente)

Bluetooth Commissioning Converter (MS-BTCVT-1)
Nota: Il BTCVT non è più disponibile ma continua ad essere supportato.

Laptop con comunicazione wireless Bluetooth® o un computer con convertitore Bluetooth USB

Il dongle USB con driver ZigBee® (ZFR-USBHA-0) consente una connessione wireless tramite CCT per la messa in servizio wireless dei controllori di campo FEC e VMA16 compatibili con la modalità wireless. Viene utilizzato anche nello ZCT.

Il gateway Mobile Access Portal (MAP) (TL-MAP1810-0Px) nella versione 4.2 e successive include la funzionalità di routing BACnet che consente al gateway MAP di collegarsi facilmente al controllore di campo e a tool del sistema tramite Wi-Fi per il trasferimento di file e la messa in servizio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Mobile Access Portal Gateway Product Bulletin (LIT-12011884).

Il Portable BACnet/Internet Protocol to MS/TP Router (TL-BRTRP-0) instrada le informazioni fra le reti BACnet/IP e MS/TP. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento Portable BACnet®/IP to MS/TP Router (Part No. 24-10414-2).

Software Adobe® Reader®

Nota: Per la funzione di stampa in CCT è necessario un software di lettura PDF.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato