Specifiche tecniche - Modelli NCE25, NAE35 e NAE45 - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Specifiche tecniche di NCE25

Requisito di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Potenza assorbita

25 VA massimo solo per NCE25
Nota: Il valore nominale di 25 VA non include alcuna alimentazione fornita dall’NCE ai dispositivi collegati alle BO NCE. I dispositivi BO collegati e alimentati da un dispositivo NCE possono richiedere altri 125 VA (al massimo).

Alimentazione

Morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA; quantità di ingressi: cinque, situati nei morsetti Universal IN; per dispositivi di ingresso attivi (a 3 fili)

Condizioni ambientali di funzionamento

Da 0 a 50 °C, da 10 a 90% di umidità relativa, punto di rugiada massimo 30 °C

Condizioni ambientali di stoccaggio

Da -40 a 70 °C, da 5 a 95% di umidità relativa, punto di rugiada massimo 30 °C

Batteria per la protezione dei dati

Supporta la protezione dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione. Batteria NiMH ricaricabile: 3,6 VDC, 500 mAh, con durata tipica da 5 a 7 anni a 21 °C; codice del prodotto: MS-BAT1020-0

Processori

Controllore di supervisione: Processore RISC SH4 7760 Renesas da 192 MHz

Controllore di campo: Processore H8S2398 Renesas da 20 MHz

Memoria

Controllore di supervisione: Memoria flash non volatile da 128 MB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi; SDRAM da 128 MB per la memoria dinamica dei dati operativi

Controllore di campo: 1 MB di memoria flash e 1 MB di RAM

Sistema operativo

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (Release 9.0)

Buildroot 2017.08.2 con kernel Linux 14.4 (patch Release 9.0.7)

Interfacce di rete e seriali

(A seconda del modello di NCE)

  • Una porta Ethernet; 10/100 Mbps; connettore RJ-45 a 8 pin
  • Una porta Bus SA RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 posizioni innestabile con chiave (su tutti i modelli NCE25)
  • Una porta RS-485 otticamente isolata; con morsettiera a 4 posizioni innestabile con chiave (solo sui modelli NCE25 che supportano un trunk N2 Bus o bus MS/TP)
  • Una porta LonWorks; FTT10 78 Kbps; morsettiera a 3 posizioni innestabile con chiave (solo sui modelli NCE25 che supportano un trunk di rete LonWorks). I modelli LonWorks supportano l'esecuzione del software Metasys Release 9.0, ma non l'aggiornamento in patch Release 9.0.7.
  • Una porta seriale RS-232-C con un connettore D-sub standard a 9 pin che supporta le velocità di trasmissione standard
  • Una porta seriale USB con connettore USB standard che supporta un modem esterno opzionale fornito dall'utente. Le funzioni del modem sono disponibili con la Release 9.0 Metasys, ma non sono disponibili dopo che NCE è stato aggiornato con la Release 9.0.7.

Risoluzione dei punti di ingresso analogici/uscita analogici

  • Punti di ingresso analogici: Risoluzione a 16 bit
  • Punti di uscita analogici: Risoluzione a 16 bit e precisione di ±200 mV su applicazioni 0-10 VDC

Capacità di ingresso/uscita

  • 10 ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600k ohm o contatto pulito binario
  • 8 ingressi binari: Definito come contatto pulito mantenuto o modalità impulso/accumulatore
  • 4 uscite analogiche: Definite come 0-10 VDC o 4-20 mA
  • 7 uscite binarie: Definite come Triac a 24 VAC (alimentazione interna o esterna selezionabile)
  • 4 uscite configurabili: Definito come TRAC 0-10 VDC o 24 VAC

Dimensioni

(Altezza x Larghezza x Profondità)

155 x 270 x 64 mm

Spazio di montaggio minimo richiesto: 250 x 370 x 110 mm

Involucro

Involucro di plastica

Materiale plastico: ABS e policarbonato

Protezione: IP20 (IEC60529)

Montaggio

Su superficie piana con viti, su tre clip di montaggio o su una singola guida DIN da 35 mm

Peso di spedizione

1,2 kg

Conformità



Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia; conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, Apparati di segnalazione, conforme alla norma industriale del Canada, ICES-003

Europa: Marchio CE - Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

BACnet International: Omologazione BTL 135-2010 B-BC, Revisione Protocollo 12

Tabella 2. Specifiche tecniche di NAE35 e NAE45

Requisito di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Potenza assorbita

Massimo 25 VA

Condizioni ambientali di funzionamento

Da 0 a 50 °C, da 10 a 90% di umidità relativa, punto di rugiada massimo 30 °C

Condizioni ambientali di stoccaggio

Da -40 a 70 °C, da 5 a 95% di umidità relativa, punto di rugiada massimo 30 °C

Batteria per la protezione dei dati

Supporta la protezione dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione. Batteria NiMH ricaricabile: 3,6 VDC, 500 mAh, con durata tipica da 5 a 7 anni a 21 °C; codice del prodotto: MS-BAT1020-0

Processore

Processore RISC SH4 7760 Renesas da 192 MHz

Memoria

Memoria flash non volatile da 128 MB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

128 MB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Sistema operativo

Microsoft Windows Embedded CE 6.0 (Release 9.0)

Buildroot 2017.08.2 con kernel Linux 14.4 (patch Release 9.0.7)

Interfacce di rete e seriali

  • Una porta Ethernet, si connette a 10 o 100 Mbps, connettore RJ-45 a 8 pin
  • Una porta RS-485 otticamente isolata; 9,6k, 19,2k, 38,4k o 76,8k baud (a seconda del protocollo), con morsettiera a 4 posizioni innestabile e con chiave (bus FC disponibile solo sui modelli NAE351x e NAE451x)
  • Una porta LonWorks, FTT10 78 Kbps, morsettiera a 3 posizioni innestabile e con chiave (porta LonWorks disponibile solo sui modelli NAE352x-x e NAE452x). I modelli LonWorks supportano l'esecuzione del software Metasys Release 9.0, ma non l'aggiornamento in patch Release 9.0.7.
  • Una porta seriale RS-232-C con connettore sub-D a 9 pin standard che supporta velocità di trasmissione standard.
  • Seconda porta seriale, sui modelli senza modem interno, che supporta un modem esterno opzionale fornito dall'utente. Le funzioni del modem sono disponibili con Metasys Release 9.0, ma non sono disponibili dopo che il NAE è stato aggiornato alla Release 9.0.7.
  • Una porta seriale USB con connettore USB standard che supporta un modem esterno opzionale fornito dall'utente. Le funzioni del modem sono disponibili con Metasys Release 9.0, ma non sono disponibili dopo che il NAE è stato aggiornato alla Release 9.0.7.

Involucro

Involucro di plastica: ABS in policarbonato

Protezione UL94-5VB: IP20 (IEC 60529)

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o su una singola guida DIN da 35 mm

Dimensioni

(Altezza x Larghezza x Profondità)

131 x 270 x 62 mm

Spazio minimo per il montaggio di NAE35 e NAE45: 210 x 350 x 110 mm

Peso di spedizione

1,2 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia; conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, Apparati di segnalazione, conforme alla norma industriale del Canada; ICES-003

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

Europa: Marchio CE - Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

BACnet International: Omologazione BTL 135-2010 B-BC, Revisione Protocollo 12