Requisiti di sistema di Extended Application e Data Server (ADX suddiviso da 10 o 25 utenti) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Requisiti di sistema di Extended Application e Data Server (Sistemi ADX suddivisi da 10 o 25 utenti)

Piattaforma server consigliata 1

Web/Application Server

Processore singolo Intel Xeon® a 6 core da 2,4 GHz o superiore.

2 dischi rigidi da 600 GB (RAID 1) 2 con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutto il software richiesto 3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata.

Notes:
  • Metasys Advanced Reporting System ed Energy Essentials devono risiedere sul server Web/applicazioni ADX.

  • L'interfaccia utente di Metasys deve risiedere sul server Web/applicazioni ADX.

Database Server

Processore singolo Intel Xeon® a 6 core da 2,4 GHz o superiore.

2 dischi rigidi da 600 GB (RAID 1) con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutto il software richiesto3 e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata.

Computer SCT

In una configurazione suddivisa, non è possibile installare SCT sul computer del server Web/applicazioni ADX o del server del database ADX. Fare riferimento a System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) per i requisiti effettivi del computer SCT.

Memoria minima richiesta 4

16 GB di RAM (server Web/applicazioni e server database per 10 o 25 utenti ADX)

Sistemi operativi supportati 5 , 6 con il software di database supportato

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)

Supporta:

Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Supporta:

Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

Supporta:

Sistemi operativi supportati per i computer client di Metasys Site Management Portal

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Software del Web browser supportato per i computer client di Metasys Site Management Portal

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva

Notes:
  • In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
  • Advanced Reporting System ed Energy Essentials di Metasys supportano Internet Explorer 11 su tutte le piattaforme di computer tranne Windows 10. Sui computer Windows 10, sia Internet Explorer 11 sia Microsoft® Edge® versione 44 o successiva.
Apple® Safari® 11 o successiva
Notes:
  • In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente di Site Management Portal.
  • Utilizzare il Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il Web browser per accedere all'interfaccia utente di Site Management Portal (SMP).

Software del Web browser supportato per i dispositivi client dell’interfaccia utente di Metasys

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva
Notes:
  • L'interfaccia utente di Metasys non supporta Internet Explorer 11 sui sistemi operativi Windows 10.
  • In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
  • L'interfaccia utente di Metasys non supporta la funzione InPrivate Browsing. Per uscire da InPrivate Browsing, chiudere la finestra del browser e aprire una nuova finestra del browser.

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione privata di Google Chrome, fare clic qui.

Apple® Safari® 11 o successiva

Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri Web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi Web browser.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfacce utente supportate

Site Management Portal (SMP)

Interfaccia utente di Metasys

Software aggiuntivo incluso nel download del software ADX

Microsoft SQL Server 2014 Standard SP2 e SP3

Microsoft .NET Framework versione 4.6.1

Software Launcher

Software Metasys Database Manager

Software Metasys Advanced Reporting System

Nota: Metasys Advanced Reporting System richiede ADX. Il computer SCT deve essere online e accessibile da ADX in qualsiasi momento.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato

Software opzionale

Energy Essentials 7

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Metasys Export Utility

Per il software SQL Server, è necessario acquistare le licenze del software SQL Server secondo le indicazioni riportate di seguito: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, e SQL Server 2012.

1 I consigli per la piattaforma informatica e la memoria non sottintendono che non si possano utilizzare macchine più vecchie o più lente. Per ulteriori informazioni sulle raccomandazioni per computer/server, fare riferimento alla sezione Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
2 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare dischi rigidi SAS (non dischi rigidi SATA) che utilizzano controllori RAID con cache di scrittura attivata.
3 Il software richiesto per ADX include il sistema operativo Windows e il software SQL Server, Windows .NET Framework, e qualsiasi altro software o service pack necessario per la configurazione ADX.
4 Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare la massima quantità di memoria. Un ADX con 32 GB di RAM ha prestazioni molto più elevate di un ADX con solo 16 GB di RAM.
5 I server Web/applicazioni e di database devono avere lo stesso sistema operativo installato.
6 Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che possono essere necessarie per la configurazione del sistema Metasys.
7 SQL Server 2017 e SQL Server 2016 non sono compatibili con Energy Essentials. Se il cliente prevede di installare Energy Essentials, usare SQL Server 2012 o SQL Server 2014.