Requisiti del computer client per i dispositivi client dell'interfaccia utente - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La seguente tabella descrive i requisiti minimi e consigliati per il computer utilizzato per l'accesso all'interfaccia utente di Site Management Portal, SCT e Metasys.

Tabella 1. Requisiti del computer client per l'interfaccia utente di Site Management Portal, SCT, l'interfaccia utente di Metasys e l'interfaccia utente di Metasys Offline
 

Interfaccia utente di Site Management Portal

System Configuration Tool (SCT)

System Configuration Tool Pro (SCT Pro)

Interfaccia utente di Metasys

Interfaccia utente di Metasys Offline

Processore consigliato 1

Processore Intel® Core™ i5

Processore Intel® Core™ i5

Memoria ad accesso casuale (RAM) consigliata

8 GB (4 GB minimo)

8 GB (1 GB minimo)
Nota: Se si utilizza la grafica in modo intensivo, è possibile ottenere prestazioni migliori da un computer con RAM aggiuntiva.

Capacità del disco rigido

Disco rigido da 40 GB (minimo)

Disco rigido da 40 GB (minimo)

Sistema operativo supportato

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Apple® OS X® 10.14 Mojave

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Apple® OS X® 10.14 Mojave

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Web browser supportati

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva 2, 3

Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva 4

Apple® Safari® 11 o successiva 5

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva 6

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva 4

Apple® Safari® 11 o successiva 7

Sistemi operativi per telefoni cellulari supportati

N/D

Android™ 5.1 o successivo

iOS 10.0 o versioni successive

Sistemi operativi per tablet supportati

N/D

Android 5.1 o successivo

iOS 10.0 o versioni successive

Comunicazione di rete

Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps

Scheda di interfaccia di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps

Seguire queste linee guida e raccomandazioni:

  • Per prestazioni ottimali, utilizzare una connessione cablata per la navigazione dei computer verso l'interfaccia utente di Metasys.
  • In alternativa, per telefoni cellulari e tablet, è possibile utilizzare una connessione wireless IEEE 802.11 su una rete 4G. È possibile navigare all'interfaccia utente Metasys su una rete di comunicazione 3G, ma non è consigliato o supportato.
  • L'elevata latenza (detta anche ritardo o tempo di attesa) può causare la disconnessione dell’interfaccia utente di Metasys da ADS o ADX.
  • Per evitare un'elevata latenza, si consiglia una rete con velocità di caricamento di 20 mpbs.
  • La potenza del segnale influisce sulle prestazioni complessive dell'interfaccia utente di Metasys. Per ottenere i migliori risultati, assicuratevi di avere un segnale forte per la vostra connessione wireless.

Monitor

1024 x 768 o risoluzione più elevata e profondità di colore a 16 bit o superiore

1024 x 768 o risoluzione più elevata e profondità di colore a 16 bit o superiore

Altre caratteristiche possono richiedere una risoluzione di 1600 x 900. Inoltre, potrebbe essere necessario impostare il display del monitor con l'impostazione Small 100% (Pannello di controllo > Tutte le voci del pannello di controllo > Display).

1 La nostra piattaforma informatica e le raccomandazioni relative alla memoria non intendono implicare che le macchine più vecchie o più lente non siano utilizzabili. Per maggiori informazioni in merito ai parametri consigliati per computer/server, fare riferimento al documento Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).
2 In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
3 SCT Pro non è supportato su Internet Explorer. Usare Google Chrome.
4 L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione privata di Google Chrome, fare clic qui.
5 In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente di Site Management Portal. Utilizzare il Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il Web browser per accedere all'interfaccia utente di Site Management Portal (SMP).
6 L'interfaccia utente di Metasys non supporta Internet Explorer 11 sui sistemi operativi Windows 10. In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente. L'interfaccia utente di Metasys non supporta la funzione InPrivate Browsing. Per uscire da InPrivate Browsing, chiudere la finestra del browser e aprire una nuova finestra del browser.
7 L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri Web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi Web browser.