Confronto fra i server - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La famiglia di software server Metasys comprende varianti (mostrate nella tabella sottostante) con diverse serie di caratteristiche pensate per soddisfare una varietà di applicazioni diverse.

Tabella 1. Confronto della famiglia di server Metasys

Caratteristica

Application and Data Server (ADS)

Extended Application and Data Server (ADX)

Open Application Server (OAS) Server dati aperti (ODS)

Piattaforma host

Piattaforma computer desktop:

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Database Microsoft SQL Server Express
  • Pacchetto database compatibile con Open Database Connectivity (ODBC)

Piattaforma server:

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Microsoft SQL Server Database

Piattaforma desktop chiavi in mano e virtuale (macchina virtuale (VM)):

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Database Microsoft SQL Server Express
  • Pacchetto database compatibile con Open Database Connectivity (ODBC)

Piattaforma server virtuale (VM):

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Microsoft SQL Server Database

Piattaforma computer desktop:

  • Sistema operativo Microsoft Windows®
  • Database Microsoft SQL Server Express
  • Pacchetto database compatibile con Open Database Connectivity (ODBC)

Piattaforma server:

  • Sistema operativo Microsoft® Windows Server®
  • Microsoft SQL Server Database

Utenti simultanei supportati

Fino a 5 utenti

Fino a 10, 25, 50 o 100 utenti (specifici per la licenza)

Fino a 5 utenti

Fino a 5 utenti

Gestione dei controllori di rete

Fino a 14 controllori di rete

Fino a 1.000 controllori di rete (il supporto dei Controllori di rete varia in base alle dimensioni dell'hardware del server)

Fino a 2 controllori di rete

L'ODS può fungere da Site Director per un massimo di 14 controllori di rete su una piattaforma desktop e 100 controllori di rete su una piattaforma server.

Archivio dei dati storici

Manuale, pianificato o automatico

Manuale, pianificato o automatico

Manuale, pianificato o automatico
Nota: Questa funzionalità richiede la licenza di Metasys Historical Data Add-on, che va acquistata separatamente.

Manuale, pianificato o automatico

Interfaccia utente

Interfaccia utente di Metasys

SMP

Interfaccia utente di Metasys

SMP

Interfaccia utente di Metasys

SMP

SMP

Supporta la Export Utility

No

Supporta Metasys Advanced Reporting

No

No

Supporta Energy Essentials

No

No

Supporto della configurazione suddivisa

No

No No

Supporta Metasys for Validated Environments (MVE)

No

No No

Cinque anni di dati storici nell'interfaccia utente di Metasys

Nota: Questa funzionalità richiede la licenza di Metasys Historical Data Add-on, che va acquistata separatamente.
No
Metasys Database Manager

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) , al documento Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309), e al documento Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).