Limitazioni dell'hardware del controllore di rete - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La seguente tabella descrive le limitazioni dei controllori di rete del sistema Metasys.

Tabella 1. Limitazioni dell'hardware del controllore di rete

Massimo consentito

NCE25

NAE35

NAE45

NAE45-Lite

NAE55

NAE85

ODS

Bus di campo locali (FB) 1 1 1 1 2 0
Bus di campo remoti (RFB) 0 4 4 0 6 o 7 16
Totale bus di campo (bus di campo locali e remoti) 1 (1 FB + 0 RFB) 5 (1 FB + 4 RFB) 5 (1 FB + 4 RFB) 1 (1 FB + 0 RFB) 8 (2 FB + 6 RFB or 1 FB + 7 RFB) Solo 16 RFB
Dispositivi MS/TP su bus FC 1
Nota: I dispositivi N2 seguono le stesse regole dei dispositivi MS/TP, ma le prestazioni variano in base al mix di controllori (N2Open/Sys91/VMA).
Limiti di dispositivi per trunk se tutti i dispositivi appartengono alla famiglia Metasys, per esempio CGM, CVM, FAC, FEC, VMA, IOM e TEC3600:
32 50 100 100 100 N/D
Limiti di dispositivi per trunk se un dispositivo non appartiene alla famiglia Metasys, per esempio un dispositivo Facility Explorer®, TEC2000, o un dispositivo di terze parti:
32 50 50 50 50 N/D
Dispositivi MS/TP remoti su bus di campo remoto 2 N/D 16 o 32 16 o 32 N/D 16 o 32 16 o 32
Mappatura dei punti N2 per trunk 3 2.500 2.500 2.500 N/D 2.500 N/D
Dispositivi LonWorks 4 32 64 127 N/D 255 N/D
Nota: L'integrazione LonWorks è supportata solo su NAE35s, NAE45s e NCE25s con il software Metasys Release 9.0 o precedente. L'aggiornamento della patch Release 9.0.7 non è supportato per questi modelli LonWorks; questi rimangono alla Release 9.0. Tuttavia, l'integrazione LonWorks è supportata per i NAE55 alla Release 10.0.
Variabili di rete LonWorks 1.500 1.500 1.500 N/D 2.000 N/D
Johnson controlla i dispositivi BACnet/IP e i dispositivi BACnet/IP di terze parti 50 5 , 6 , 7 505 , 6 , 7 505 , 6 , 7 505 , 6 , 7 2005 , 6 2006
Oggetti 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 10.000 (predefinito) 25.000 (aggiornamento)
Durata della batteria di riserva 1.024 secondi N/D

Vedere Controllori di rete della serie SNE per i dettagli sulla serie di controllori di rete SNE e vedere Controllori di rete della serie SNC per i dettagli sulla serie di controllori di rete SNC.

1 Massimo 3 segmenti di bus per bus FC. Massimo 50 dispositivi per segmento di bus. I segmenti di bus su un bus FC sono collegati con ripetitori (soltanto). Su un bus FC si possono applicare fino a due ripetitori in cascata (per collegare tre segmenti di bus).
2 Il numero massimo di dispositivi è 32 se il bus contiene solo dispositivi Johnson Controls, e 16 se il bus contiene uno o più dispositivi non Johnson Controls.
3 Le prestazioni variano in base al mix di punti (N2 Open/Sys91/VMA). Il massimo raccomandato per le migliori prestazioni è di 1.000 punti.
4 Singola sottorete LonWorks network; non supporta i router; supporta i ripetitori fisici
5 Dipende dal numero di oggetti supportati da ogni dispositivo BACnet.
6 I controllori IP Johnson Controls lavorano solo con i NAE (e i Site Director) alla Release 9.0 o successiva.
7 Alcuni siti possono richiedere una mappatura manuale basata sull'architettura del sistema. Possono anche richiedere regolazioni del sistema, come le regolazioni della comunicazione BACnet, o la disattivazione del firewall.