L'ADX selezionato per un sito di grandi dimensioni può essere un ADX a 10, 25, 50 o 100 utenti. Fare riferimento alla sezione Technical Specifications della tabella Extended Application and Data Server System Requirements (Unified ADX Systems, 50 or 100 Users) del documento Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) per le specifiche tecniche di un sistema ADX di grandi dimensioni.
Nota:
Metasys for Validated Environments supporta 5, 10, 25 e 50 utenti.