Controllori di rete della serie SNE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Italiano

A partire da Metasys Release 10.1, è disponibile una nuova famiglia di controllori di rete. La serie di controllori di rete Metasys SNE è costituita da dispositivi di supervisione basati su Ethernet. Questi dispositivi monitorano e controllano reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio.

La tabella seguente contiene ulteriori dettagli in merito ai quattro modelli di SNE disponibili.

Figura 1. Controllori di rete della serie SNE: SNE22000, SNE11000, SNE10500 e SNE110L0

La seguente tabella illustra le caratteristiche e i vantaggi della nuova serie SNE della famiglia dei controllori di rete.

Tabella 1. Caratteristiche e vantaggi della nuova serie SNE della famiglia di controllori di rete
Caratteristica Descrizione Vantaggio
Capacità flessibili e scalabili dei dispositivi Quattro modelli con diverse capacità di dispositivi e tipo di server principale Offre ai progettisti di sistemi la flessibilità di scegliere il modello SNE più adatto ai costi per l'applicazione prevista.
Memoria ad alta capacità 2 GB di RAM e 16 GB di eMMC Flash
  • Supporta la funzione di trasferimento dei file in background.
  • Fornisce spazio per futuri aggiornamenti, assicurando ai clienti una lunga vita operativa del sistema installato.
Sistema operativo Linux (SO) Linux Wind River® Rassicura i clienti in merito al sistema operativo di base, che è robusto, ampiamente accettato e di pronto supporto, adatto ai dispositivi hardware integrati.
LED diagnostici LED diagnostici per l'indicazione:
  • Attività Heartbeat
  • Guasti
  • Attività Ethernet
  • Funzionalità Site Director
  • Comunicazione BACnet/IP
  • Connettività dell'integrazione USB
  • Comunicazione bus FC
  • Stato di fine linea del bus FC
Diminuisce il tempo impiegato dagli installatori di impianti elettrici e dai tecnici per la risoluzione dei problemi di installazione o di funzionamento.
Formato modernizzato, più compatto
  • Riduzione del 60% delle dimensioni rispetto al modello NAE55
  • Riduzione del 20% delle dimensioni rispetto ai modelli NAE35, NAE45
  • Involucri neri con spigoli arrotondati
  • Riduce la quantità di spazio necessaria per il montaggio e, potenzialmente, le dimensioni e il costo della centrale.
  • Trasmette un'idea di modernità e alta qualità oltre a rendere immediatamente riconoscibile il brand Metasys.
Doppio ingresso alimentazione Tradizionale ingresso di alimentazione a 24 VAC e ulteriore ingresso di alimentazione a 24 VDC per l'utilizzo con un gruppo di continuità (UPS) o una presa a parete.
  • Rassicura i clienti sulla disponibilità del sistema e sui tempi di funzionamento, anche durante le interruzioni di corrente.
  • Fornisce ai sistemisti un modo comodo e sicuro per alimentare i controllori di rete in un ambiente d'ufficio.
Trasferimento file in background I file come gli aggiornamenti del firmware e i database di archivio possono essere trasferiti da SCT/SCT Pro ai controllori di rete in background, mentre sono ancora in funzione, ed essere applicati in un momento successivo prestabilito. Migliora la produttività dei tecnici sul campo e riduce al minimo le interruzioni del sistema.
Senza batterie Il backup dei dati durante il processo di arresto è alimentato con un supercondensatore, piuttosto che con una batteria al piombo.
  • Risparmia ai clienti il costo della sostituzione della batteria.
  • Rassicura i clienti che i nostri prodotti sono ecologici.
Avvio sicuro Impedisce il caricamento di applicazioni software dannose o non autorizzate durante il processo di avvio del sistema. Rassicura i clienti che i loro controllori di rete sono conformi a severi standard di sicurezza informatica.
Con omologazione BTL Con omologazione BTL alla Revisione del protocollo 15 come BACnet Building Controller (B-BC). Questo garantisce apertura e interoperabilità con altri dispositivi e sistemi BACnet.

La tabella seguente contiene ulteriori dettagli in merito ai quattro modelli di SNE disponibili.

Tabella 2. Dettagli sui controllori di rete della serie SNE
Caratteristiche SNE22000 SNE11000 SNE10500 SNE110L0 1
Sostituisce Serie NAE55 Serie NAE45 Serie NAE35 NAE45-Lite
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet
  • 2 porte RS-485
  • 2 porte USB 2
  • 1 porta Ethernet
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB2
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e i dispositivi introdotti tramite router. 600 150 60 110
Numero massimo di trunk BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per trunk 200 100 50 10
Numero massimo di trunk BACnet MS/TP 2 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk 100 100 50 100
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 64 64 32 64
Numero massimo di trunk N2 2 1 1 N/D
Dispositivi N2 mappati per trunk 100 100 50 N/D
Numero massimo di trunk bus di campo remoto 6 3 3 N/D
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto 32 32 32 N/D
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terzi) 16 16 16 N/D
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 5000 2500 2500 2500
Tipo di server principale supportato
  • ADS
  • ADX
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS
Solo ADS-Lite-A

Integrazioni supportate

  • BACnet IP
    • centrale antincendio (FACU) Simplex®
    • controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • controllo illuminazione Molex®
  • Bus controllore di campo (FC) BACnet MS/TP
  • Bus N2
    Nota: Il modello M4-SNE110L0-0 non supporta il bus N2.
  • LonWorks® (richiede un adattatore da USB a LON)
    Nota: Il modello M4-SNE110L0-0 non supporta l’interfaccia di rete LonWorks.
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminale remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Centrale antincendio Zettler®
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Site Management Portal (SMP)
1 Questo modello è destinato all’uso con i server ADS-Lite-A (solo) in Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e filiali selezionate in regioni dell’Africa e del Medio Oriente.
2 Solo gli adattatori di integrazione USB supportati funzionano con l’SNE. Altri adattatori di integrazione non supportati non funzionano con l’SNE.