Controllori di rete della serie SNC - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

A partire da Metasys Release 10.1, è disponibile una nuova famiglia di controllori di rete. I controllori di rete della serie Metasys SNC sono dispositivi di supervisione basati su Ethernet con un controllore di apparati integrato che dispone di ingressi e uscite. Questo dispositivo monitora e controlla reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio. L’SNC combina le capacità di supervisione di rete e la connettività di rete IP dei controllori di rete SNE con la connettività dei punti di ingresso/uscita (I/O) e le capacità di controllo digitale diretto dei controllori di apparati.

Figura 1. Controllori di rete della serie SNC

La seguente tabella illustra le caratteristiche e i vantaggi della nuova serie SNC della famiglia dei controllori di rete.

Tabella 1. Nuove caratteristiche e vantaggi della famiglia di controllori di rete della serie SNC
Caratteristica Descrizione Vantaggio
Capacità flessibili e scalabili dei dispositivi Quattro modelli con ingressi e uscite (I/O) e capacità interne del dispositivo variabili. Offre ai progettisti di sistemi la flessibilità di scegliere il modello SNC che è la soluzione più adatta ai costi per l'applicazione prevista.
Memoria ad alta capacità DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
  • Supporta la funzione di trasferimento dei file in background.
  • Fornisce spazio per futuri aggiornamenti, assicurando ai clienti una lunga vita operativa del sistema installato.
Sistema operativo Linux (SO) Linux Wind River® Rassicura i clienti in merito al sistema operativo di base, che è robusto, ampiamente accettato e di pronto supporto, adatto ai dispositivi hardware integrati.
LED diagnostici LED diagnostici per l'indicazione:
  • Attività Heartbeat
  • Guasti
  • Attività Ethernet
  • Comunicazione bus FC
  • Comunicazione bus SA
  • Connettività dell'integrazione USB
  • Stato di fine linea del bus FC
Diminuisce il tempo impiegato dagli installatori di impianti elettrici e dai tecnici per la risoluzione dei problemi di installazione o di funzionamento.
Formato modernizzato Involucri neri con spigoli arrotondati, simili all'SNE e al General Purpose Application Controller (CGM). Trasmette un'idea di modernità e alta qualità oltre a rendere immediatamente riconoscibile il brand Metasys.
Trasferimento file in background I file come gli aggiornamenti del firmware e i database di archivio possono essere trasferiti da SCT/SCT Pro ai controllori di rete in background, mentre sono ancora in funzione, ed essere applicati in un momento successivo prestabilito. Migliora la produttività dei tecnici sul campo e riduce al minimo le interruzioni del sistema.
Senza batterie Il backup dei dati durante il processo di arresto è alimentato con un supercondensatore, piuttosto che con una batteria al piombo.
  • Risparmia ai clienti il costo della sostituzione della batteria.
  • Rassicura i clienti che i nostri prodotti sono ecologici.
Avvio sicuro Impedisce il caricamento di applicazioni software dannose o non autorizzate durante il processo di avvio del sistema. Rassicura i clienti che i loro controllori di rete sono conformi a severi standard di sicurezza informatica.
Morsettiere rimovibili Le morsettiere di ingressi/uscite a inserimento forniscono agli installatori e ai tecnici la possibilità di effettuare con rapidità l'installazione e la manutenzione di un controllore, senza dover scollegare e ricollegare le connessioni di ingressi/uscite. Migliora la produttività degli installatori elettrici e dei tecnici sul campo.
Con omologazione BTL Con omologazione BTL alla Revisione del protocollo 15 come BACnet Building Controller (B-BC). Questo garantisce apertura e interoperabilità con altri dispositivi e sistemi BACnet.

La tabella seguente contiene ulteriori dettagli in merito ai quattro modelli di SNC disponibili.

Tabella 2. Dettagli dei controllori di rete della serie SNC
Caratteristiche SNC25150-0 SNC25150-04 SNC16120-0 SNC16120-04
Sostituisce Serie NCE25 NCE2500 Serie NCE25 NCE2500
Ingressi e uscite integrati
  • 40 I/O totali integrati: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
  • 28 I/O totali integrati: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB per la connessione di adattatori di integrazione esterna 1
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e i dispositivi introdotti tramite router. 96 4 60 4
Numero massimo di trunk BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per trunk 50 4 50 4
Numero massimo di trunk BACnet MS/TP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 32 4 32 4
Numero massimo di trunk N2 1 1 1 1
Dispositivi N2 mappati per trunk 50 4 50 4
Numero massimo di trunk bus di campo remoto 0 0 0 0
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 2 2500 2500 2500 2500
Tipo di server principale supportato
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite-E
  • OAS
  • ODS

Driver di integrazioni supportati

  • BACnet IP
    • centrale antincendio (FACU) Simplex®
    • controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • controllo illuminazione Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® (richiede un adattatore USB-LON)
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminale remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Centrale antincendio Zettler®
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 17 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Site Management Portal (SMP)
1 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l’SNC. Altri adattatori non supportati non funzionano con l’SNC.
2 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.