Controllori di rete - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

I controllori di rete Metasys svolgono un ruolo chiave nell’architettura di sistema Metasys. Questi controllori di rete consentono la gestione della rete e il coordinamento del controllo a livello di sistema su una o più reti di controllori di apparati, compresi i seguenti controllori di campo Metasys:

  • Controllori MS/TP per applicazioni generiche (CGM)
  • Controllori MS/TP per apparati in cassetta VAV (CVM)
  • Controllori di campo per apparati (FEC) e Controllori per applicazioni avanzate (FAC)
  • Controllori per gruppi modulari a volume d'aria variabile (VMA)
  • Controllori di apparati terminali (TEC)
  • controllori per apparati serie LN
  • Controllori Metasys legacy, come i controllori Unitary (UNT), i controllori VAV (VMA14xx) e i controllori DX-9100
  • Controllori di apparati di terze parti

I controllori di rete possono essere collegati in rete per adeguarli a progetti di grandi dimensioni e possono essere collegati in rete con un ADS, ADX oppure OAS per fornire funzionalità aggiuntive e unificare il sito.

I controllori di rete svolgono funzioni di pianificazione del controllo degli edifici, gestione di allarmi ed eventi, gestione dell'energia, scambio di dati, archiviazione e gestione dei dati storici e logica di controllo personalizzata. I controllori di rete includono un'interfaccia utente incorporata denominata Site Management Portal (SMP). Gli utenti accedono all’SMP per la navigazione e le operazioni di sistema utilizzando connessioni dal Web browser. I controllori di rete sono protetti dall’accesso non autorizzato mediante password e controllo dell'accesso alle autorizzazioni, uniti a prassi di sicurezza IT ottimali.

Oltre a consentire il monitoraggio e il controllo generale degli apparati, i controllori di rete offrono anche funzionalità specializzate in base alla serie, al modello e alla release di software, per rispondere a una vasta gamma di requisiti applicativi. I controllori di rete sono classificati in tre tipi:

Controllori di piccola capacità

  • Controllori di automazione di rete: NAE35 e NAE45
  • Controllori di rete della serie SNE: SNE10500 e SNE11000
    Nota: Il modello SNE10500 va a sostituire il modello NAE35, mentre il modello SNE11000 va a sostituire il modello di controllori NAE45.
  • Controllore di rete: NCE25
  • Controllori di rete della serie SNC: SNC25150 e SNC16120
    Nota: Il modello SNC va a sostituire il modello di controllori NCE25.

Controllori a capacità elevata

  • Controllore di automazione di rete: NAE55
  • Controllori di rete della serie SNE: SNE22000
    Nota: Il modello SNE22000 va a sostituire il modello di controllori NAE55.

Controllori solo software

  • Controllore di automazione di rete: NAE85

I NAE forniscono funzionalità di supervisione di rete e connettività alla rete IP. Anche gli NCE presentano queste funzionalità, ma dispongono anche della connettività al punto di I/O e di capacità di controllo digitale diretto di un FEC. I NIE sono varianti dei NAE e NCE che includono funzionalità di integrazione dei dispositivi legacy e di terze parti.