I documenti nella Tabella 1 contengono informazioni relative alle caratteristiche, all'installazione, al funzionamento, alla configurazione e alla risoluzione dei problemi del sistema Metasys. Informazioni importanti per l'utente si trovano nel documento Metasys SMP Help (LIT-1201793).
|
Per informazioni su |
Vedere il documento |
|---|---|
|
Come acquisire una licenza per il software del sistema Metasys |
Software Manager Help (LIT-12012389) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche dell'interfaccia utente di Metasys |
Metasys UI Help (LIT-12011953) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche dell'interfaccia utente di Metasys Offline |
Metasys UI Offline Help (LIT-12012116) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche dell'Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX) |
Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche dell'Open Application Server (OAS) |
Open Application Server (OAS) Product Bulletin (LIT-12013309) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche del BACnet Open Data Server (ODS) |
Open Data Server Product Bulletin (LIT-12011943) |
|
Caratteristiche, funzioni e applicazioni dei Controllori di automazione di rete (NAE) nel sistema Metasys, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordinazione |
Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) |
|
Caratteristiche, funzioni e applicazioni dei controllori di rete della serie SNE e della serie SNC nel sistema Metasys, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordinazione |
SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di KNX |
Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration (LIT-12013148) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di M-Bus |
Network Engine Commissioning for M-Bus Vendor Integration (LIT-12013149) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione con il vendor di Modbus |
Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration (LIT-12023150) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione del controllo accessi C-CURE 9000 e di victor Video |
Network Engine Commissioning for C·CURE 9000 Access Control and Victor Video Management Integration (LIT-12013151) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione dei sistemi di illuminazione digitale Molex |
Metasys System Commissioning for Molex Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013153) |
| Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione dei sistemi di illuminazione digitale Cree | Metasys System Commissioning for Cree Digital Lighting Systems Integration (LIT-12013152) |
|
Messa in servizio del controllore di rete per l'integrazione del sistema antincendio Simplex |
Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration Application Note (LIT-12013060) |
|
Messa in servizio dei controllori di rete per le centrali antincendio Zettler |
Network Engine Commissioning for Zettler Vendor Integration Application Note (LIT-12013269) |
|
Caratteristiche, funzioni e applicazioni del Network Control Engine (NCE) 25 nel sistema Metasys, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordinazione |
Network Control Engine Product Bulletin (LIT-12011283) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche della famiglia dei Field Equipment Controller (FEC) |
Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche dei controllori di apparati CGx, CVx |
Metasys CGx, CVx Equipment Controllers Product Bulletin (LIT-12013105) |
|
Caratteristiche, vantaggi e specifiche del System Configuration Tool (SCT) |
System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
|
Come installare e aggiornare i software ADS e ADX; come installare e aggiornare l'interfaccia utente di Metasys; come installare il Metasys Advanced Reporting System |
Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
| Come installare e aggiornare il software SQL Server | SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) |
| Come installare e aggiornare il software offline SCT, SCT Pro e l'interfaccia utente di Metasys Offline | SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) |
|
Come installare e aggiornare i software ADS-Lite e l'interfaccia utente di Metasys |
Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
|
Come installare e aggiornare l'OAS |
Open Application Server (OAS) Installation and Upgrade Instructions (LIT-12013222) |
|
Come installare e aggiornare l'ODS |
ODS Installation and Upgrade Instructions Wizard (LIT-12011945) |
|
Come utilizzare il Metasys Database Manager per gestire i dati storici su un ADS |
Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) |
|
Come installare il software CCT |
CCT Installation Instructions (LIT-12011529) |
|
Come installare il Graphic Generation Tool |
Graphic Generation Tool Installation Instructions (LIT-12011685) |
|
Come utilizzare Advanced Reporting System |
Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) |
|
Come utilizzare il Graphic Generation Tool |
Graphic Generation Tool Help (LIT-12011697) |
|
Come configurare un ADS/ADX come Site Director, utilizzare i repository ADS, sincronizzare l'ora, utilizzare una stampante di rete, accettare connessioni dial-up e altro ancora |
ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) |
|
Come configurare un OAS perché agisca da Site Director, utilizzare i repository dei server, sincronizzare il tempo, utilizzare una stampante di rete, accettare connessioni dial-up e altro ancora |
OAS Commissioning Guide (LIT-12013243) |
|
Come configurare un ODS perché agisca da BACnet Workstation o Site Director, utilizzare i repository dei server, sincronizzare il tempo, utilizzare una stampante di rete, accettare connessioni dial-up e altro ancora |
ODS Commissioning Guide (LIT-12011944) |
|
Come applicare, montare, cablare, impostare e avviare NAE35 e NAE45, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine |
NAE35/NAE45 Installation Instructions (Part No. 24-10050-6) |
|
Come applicare, montare, cablare, impostare e avviare NAE55, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine |
NAE55 Installation Instructions (Part No. 24-10051-43) |
|
Come applicare, montare, cablare, impostare e avviare NAE55-S, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine |
NAE55-S Installation Instructions (Part No. 24-10051-108) |
|
Come applicare, montare, cablare, impostare e avviare NCE25, comprese le specifiche tecniche e le informazioni per l'ordine |
NCE25 Installation Instructions (Part No. 24-10143-63) |
|
Come impostare un NAE35, NAE45 e NAE55 per la connettività di rete e accedere all'interfaccia utente NAE per impostare i parametri di base |
NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
|
Come impostare un NAE85 per la connettività di rete e accedere all'interfaccia utente NAE85 per impostare i parametri di base del NAE85 |
NAE85 Commissioning Guide (LIT-12011044) |
|
Come impostare un LonWorks® Control Server (LCS) 85 per il funzionamento sulla rete Metasys® |
LonWorks Control Server (LCS) 85 Commissioning Guide (LIT-12011568) |
|
Come utilizzare l'SCT, compresa l'impostazione di archiviazione del database offline e la configurazione di base della rete online N2 |
Metasys SCT Help (LIT-12011964) |
| Come utilizzare SCT Pro, compresa la manutenzione dei backup del sito e il provisioning di un nuovo controllore di rete | Metasys SCT Pro Help (LIT-12013035) |
|
Come integrare una rete N2 nel sistema Metasys |
N2 Integration with the NAE Technical Bulletin (LIT-1201683) |
|
Come installare il NAE Update Tool e aggiornare i NAE da una release all'altra |
NAE Update Tool Help (LIT-12011524) |
|
Informazioni di rete (compresi i rischi per la sicurezza) |
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
|
Come applicare e progettare un sistema di controllo fumi Metasys che sia conforme all'omologazione del sistema Metasys per il controllo fumi UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System Technical Bulletin (LIT-12012487) |
|
Dispositivi e logica utilizzati per implementare un sistema di controllo fumi 10th Edition per centri commerciali, magazzini ed edifici a più piani |
Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Standard Smoke Control Applications Application Note (LIT-12012544) |
|
Come integrare un sistema antincendio nella rete Metasys |
Metasys System Extended Architecture Fire System Integration Using the IFC BACnet® Gateway Application Note (LIT-1201993) |
|
Conformità NAE con lo standard 135-2004 dell'American National Standards Institute (ANSI)/American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), Protocollo BACnet® |
NAE/NCE Protocol Implementation Conformance Statement (LIT-1201532) |
|
Come installare il software Launcher |
Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) |
|
Come utilizzare il software Launcher per ridurre i tempi di accesso all'interfaccia utente e gestire i siti |
Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
|
Come creare e modificare utenti e ruoli, configurare i profili utente, assegnare i permessi di accesso al sistema, assegnare i permessi alla visualizzazione di navigazione per tutti gli elementi e sbloccare gli account utente |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
|
Come configurare un bus di comunicazione MS/TP |
MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) |
| Configurazione di BACnet/IP | Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458) |
|
Come impostare un NAE come integratore di sistema BACnet/IP o BACnet MS/TP in una rete Metasys |
BACnet Controller Integration with NAE/NCE/ODS Technical Bulletin (LIT-1201531) |
|
Come impostare un NAE o LCS85 come integratore di rete LonWorks |
LonWorks Network Integration with NAE and LCS Technical Bulletin (LIT-1201668) |
|
Come configurare e abilitare le funzioni di Demand Limiting e Load Rolling (DLLR) sul sistema |
DLLR Technical Bulletin (LIT-12011288) |
|
Come utilizzare il software CCT |
Controller Tool Help (LIT-12011147) |
|
Sistema di bus di campo wireless serie ZFR1800 |
ZFR1800 Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295) |
|
Sistema di bus di campo wireless serie WNC1800/ZFR182x Pro |
WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356) |
|
Sistema di controllore di termostato senza fili TEC |
TEC Series Wireless Thermostat Controller System Technical Bulletin (LIT-12011414) |
|
Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless Many-to-One serie WRS |
WRS Series Many-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011094) |
|
Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless One-to-One serie TE-7800 |
TE-7800 Series One-to-One Wireless Room Temperature Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011097) |
|
Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless One-to-One WRZ-7850 |
WRZ Series One-to-One Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641) |