Risoluzione dei problemi dei regolatori di apparati - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabella 1 fornisce informazioni sulle indicazioni dei LED di stato che possono essere utilizzate per la risoluzione dei problemi del regolatore. Risoluzione dei problemi generali fornisce alcune informazioni aggiuntive sulla risoluzione dei possibili problemi.

Nota: Se si verificano cortocircuiti nell'alimentazione a 24 VAC che causano l'intervento dei dispositivi di protezione, ad esempio degli interruttori o dei fusibili, verificare che i connettori di alimentazione del regolatore non siano invertiti. Nella maggior parte dei casi, questo problema si verifica quando l'alimentazione a 24 VAC è invertita sul regolatore ma non è invertita su un dispositivo secondario connesso.