LED di stato e condizioni dei LED - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tabella 1. LED di stato e descrizione delle condizioni dei LED

Etichetta LED

Colore LED

Stato normale

Descrizione degli stati dei LED

POTENZA

Verde

Acceso fisso

Spento fisso = Nessuna alimentazione

Acceso fisso = Alimentazione fornita da tensione primaria

GUASTO

Rosso

Spento fisso

Lampeggio - 2 Hz = Avvio in corso, non pronto per il funzionamento normale

Lampeggio rapido = Problema di comunicazione sul bus SA

Spento fisso = Nessun guasto

Acceso fisso = Guasto del dispositivo o nessuna applicazione caricata

BUS FC (modelli CVM)

Verde

Lampeggio - 2 Hz

Lampeggio - 2 Hz = Trasmissione dati (comunicazione normale)

Spento fisso = Nessuna trasmissione dati (baud automatico in corso)

Acceso fisso = Comunicazione persa; in attesa di unirsi al bus di comunicazione

BUS SA

Verde

Lampeggio - 2 Hz

Lampeggio - 2 Hz = Trasmissione dati (comunicazione normale)

Spento fisso = Nessuna trasmissione dati (N/D - baud automatico non supportato)

Acceso fisso = Comunicazione persa; in attesa di unirsi al bus di comunicazione

FC EOL (modelli CVM)

Ambra

Spento (eccetto nei dispositivi di terminazione)

Acceso fisso = EOL attivo

Spento fisso = EOL non attivo

Modelli ETH-1 (CVE)

Verde

Spento

Spento fisso = ETH-1 non collegato

Lampeggiante = ETH-1 collegato e comunicante

Modelli ETH-2 (CVE)

Verde

Spento

Spento fisso = ETH-2 non collegato

Lampeggiante = ETH-2 collegato e comunicante

GUASTO

e

BUS SA

Rosso

Verde

 

Entrambi lampeggiano sei volte in sequenza = nessun firmware valido sul dispositivo

(Applicabile solo ai modelli CVE)