Parti incluse - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Un regolatore CVM/CVE con morsettiere rimovibili (le morsettiere per ingressi/uscite, alimentazione, bus FC e bus SA sono removibili)
    Nota: La morsettiera FC è disponibile solo per il modello CVM
  • Un foglio illustrativo dei dispositivi serie CV (cod. articolo A163816VBB)
  • Una vite autofilettante n. 10 x 25 mm (1”)