Materiali e attrezzi speciali richiesti - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Un piccolo cacciavite a punta piatta (1/8” o 3,2 mm) o con punta a stella n.2 per l'inserimento dei fili nelle morsettiere

  • Una chiave inglese da 8 mm (5/16”) o una chiave a bussola a 12 punti da 10 mm (3/8”) per il serraggio del bullone di accoppiamento

  • Vari spessori o rondelle per il montaggio del CVM/CVE

  • Avvitatore elettrico, presa di prolunga da 100 mm (4"), punteruolo, trapano e punte da 3,5 mm (9/64") per il montaggio del regolatore

  • Pinze per aprire e chiudere la serranda

  • Tubi pneumatici e raccordi a innesto con lunghezza di 3,97 mm (5/32”)