Installazione - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Osservare le seguenti linee guida quando si installa il regolatore:

  • Per ridurre al minimo i danni dovuti a urti e vibrazioni, usare l'imballo originale per le operazioni di trasporto del regolatore.

  • Verificare che siano presenti tutti i componenti forniti in dotazione con il regolatore.

  • Non far cadere o sottoporre a urti fisici il regolatore.