Configurazione delle comunicazioni wireless (solo modelli CVM) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Informazioni su questa attività

Per configurare un regolatore per l'uso con il sistema bus di campo wireless serie ZFR Pro, procedere come segue:

Procedura

  1. Scollegare l'alimentazione a 24 VAC dal regolatore.
  2. Cablare i morsetti di ingresso/uscita e il bus SA.
    Nota: Nelle applicazioni di rete wireless, non collegare alcun cavo alla morsettiera del bus FC. (La morsettiera SA/FC dei moduli di espansione deve essere collegata solo a un bus SA.)
  3. Importante: Prima di accendere il regolatore CVM, collegare il router del bus di campo wireless ZFR Pro alla porta bus FC (jack modulare RJ-12) sul lato anteriore del regolatore.
  4. Verificare che i selettori rotativi del regolatore siano impostati sull'indirizzo di dispositivo corretto. Per dettagli in merito all'impostazione di un indirizzo del dispositivo, vedere la sezione Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CVM.
  5. Ricollegare l'alimentazione a 24 VAC al regolatore.

    Per ulteriori informazioni sul sistema di bus di campo wireless ZFR Pro, vedere WRG1830/ ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).