File del pacchetto firmware - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Brand
Metasys
Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01590
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
Language
Italiano

I file del pacchetto firmware del controllore di apparati MS- FCP-0 sono richiesti per la configurazione e la messa in servizio dei controllori con lo strumento CCT. I file del pacchetto firmware permettono inoltre di aggiornare un controllore esistente alla versione più recente del firmware disponibile per quel controllore.

A partire da CCT Release 13, i file del pacchetto firmware sono ordinabili separatamente e non sono inclusi con CCT. Possono essere ottenuti attraverso il portale delle licenze del software Metasys , e vengono caricati e attivati con la relativa licenza sul computer/server che esegue CCT.

Per maggiori informazioni sui file del pacchetto firmware, vedere CCT Installation Instructions (LIT-12011259).