Impostazione e regolazioni - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Importante: Una scarica elettrostatica può danneggiare i componenti del controllore. Per evitare di danneggiare il controllore, usare adeguate precauzioni contro le scariche elettrostatiche durante l’installazione, la configurazione e la messa in servizio.