Impostazione di un'applicazione precaricata - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Il regolatore CVM/CVE può essere configurato per usare una delle 14 applicazioni precaricate usando il gateway MAP release 5.1 o successiva. La Tabella 1 contiene l'elenco delle applicazioni precaricate. Alla consegna, i regolatori CVM/CVE sono impostati con l'applicazione predefinita Cooling Only W/C Adjust.

Per istruzioni sull'impostazione di un'applicazione differente con l'uso del gateway MAP, guardare il video di formazione uLearn CVM Controllers with Configurable Applications.

Tabella 1. Applicazioni standard precaricate
Nome applicazione Descrizione
Cooling Only W/C Adj Solo raffreddamento condotto singolo, regolazione caldo/freddo
Cooling Only SP Adj Solo raffreddamento condotto singolo, regolazione setpoint
Incr HW Reheat W/C Adj Riscaldamento acqua calda incrementale a condotto singolo, regolazione caldo/freddo
Incr HW Reheat SP Adj Riscaldamento acqua calda incrementale a condotto singolo, regolazione setpoint
Elec Reheat 1-3 Stg W/C Adj Riscaldamento elettrico a più fasi a condotto singolo con 1, 2 o 3 fasi, regolazione caldo/freddo
Elec Reheat 1-3 Stg Series Fan W/C Adj Riscaldamento elettrico a più fasi a condotto singolo, con 1, 2 o 3 fasi, ventilatore a singola velocità, regolazione caldo/freddo
Elec Reheat 1-3 Stg Series Fan SP Adj Riscaldamento elettrico a più fasi a condotto singolo, con 1, 2 o 3 fasi, ventilatore a singola velocità, regolazione setpoint
Elec Reheat 1-3 Stg Parallel Fan W/C Adj Riscaldamento elettrico a più fasi a condotto singolo, con 1, 2 o 3 fasi, ventilatore parallelo, regolazione caldo/freddo
Elec Reheat 1-3 Stg Parallel Fan SP Adj Riscaldamento elettrico a più fasi a condotto singolo, con 1, 2 o 3 fasi, ventilatore parallelo, regolazione setpoint
Incr HW Reheat Series Fan W/C Adj Riscaldamento acqua calda incrementale a condotto singolo, ventilatore a singola velocità, regolazione caldo/freddo
Incr HW Reheat Parallel Fan W/C Adj Riscaldamento acqua calda incrementale a condotto singolo, ventilatore parallelo, regolazione caldo/freddo
SCR Elec Reheat W/C Adj Riscaldamento elettrico SCR a condotto singolo / valvola di riscaldamento proporzionale, regolazione caldo/freddo
SCR Elec Reheat Series Fan W/C Adj Riscaldamento elettrico SCR a condotto singolo / valvola di riscaldamento proporzionale, ventilatore a singola velocità, regolazione caldo/freddo
SCR Elec Reheat Parallel Fan W/C Adj Riscaldamento elettrico SCR a condotto singolo / valvola di riscaldamento proporzionale, ventilatore parallelo, regolazione caldo/freddo
Nota: Tutte le applicazioni utilizzano unità di misura imperiali.
Nota: Le applicazioni di regolazione caldo/freddo supportano anche la modalità solo sensore.
Nota: Queste applicazioni supportano solo i sensori della serie NS8000. I netsensor più vecchi non sono più supportati.