Caratteristiche fisiche - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Le figure seguenti mostrano le caratteristiche fisiche dei regolatori CVM e CVE, la cui descrizione è riportata nella tabella di accompagnamento insieme ai riferimenti a ulteriori informazioni, laddove richieste.
Figura 1. CVM03050 - Caratteristiche fisiche

Figura 2. CVE03050 - Caratteristiche fisiche
Tabella 1. Caratteristiche fisiche della serie CVx
 

Caratteristiche fisiche: descrizione e riferimenti

1

Morsettiera di alimentazione: morsetti grigi. Vedere Morsettiera di alimentazione.

2

Selettori Rotativi:

CVM: indirizzo decimale. Vedere Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CVM.

CVE: numero del regolatore. Vedere Impostazione del numero del regolatore per i modelli CVE

3

Morsettiera con uscite binarie (BO): morsetti neri. Vedere Tabella 1.

4

Morsettiera con uscite configurabili (CO): morsetti neri. Vedere Tabella 1.

5

Doppia porta.

6

Tasto Forzatura manuale. Vedere Montaggio.

7

Bullone accoppiatore

8

Accoppiatore regolatore. Vedere Montaggio.

9

Porta USB (Universal Serial Bus) 2.0 host tipo A

Nota: la funzione USB non è attualmente supportata.

10

Morsettiera ingressi universali (UI): morsetti bianchi. Vedere Tabella 1.

11

Morsettiera per bus SA (Sensor Actuator): morsetto arancione. Vedere Morsettiere per bus SA .

12

(solo CVM)

Morsettiera per bus FC (Field Controller): morsetto blu; utilizzabile anche per connessioni N2, vedere Morsettiera bus FC (o protocollo N2 come richiesto) sui regolatori CVM.

13

(solo CVM)

Interruttore di fine linea (EOL). Vedere Impostazione dell’interruttore di fine linea (EOL).

14

Porta sensore (bus SA): spinotti modulari RJ-12 a 6 pin. Vedere Porta sensore (bus SA).

15

(solo CVM)

Porta bus FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin. Vedere Porta bus FC sui modelli CVM.

16

Distanziatore prigioniero e vite.

17

LED di stato. Vedere la tabella dei LED.

18

Porte Ethernet: ETH-1 e ETH-2. Vedere Topologia di rete Ethernet BACnet/SC o BACnet/IP per i regolatori CVE