Caratteristiche fisiche: descrizione e riferimenti |
|
---|---|
1 |
Morsettiera di alimentazione: morsetti grigi. Vedere Morsettiera di alimentazione. |
2 |
Selettori Rotativi: CVM: indirizzo decimale. Vedere Impostazione dell'indirizzo del dispositivo sui modelli CVM. CVE: numero del regolatore. Vedere Impostazione del numero del regolatore per i modelli CVE |
3 |
Morsettiera con uscite binarie (BO): morsetti neri. Vedere Tabella 1. |
4 |
Morsettiera con uscite configurabili (CO): morsetti neri. Vedere Tabella 1. |
5 |
Doppia porta. |
6 |
Tasto Forzatura manuale. Vedere Montaggio. |
7 |
Bullone accoppiatore |
8 |
Accoppiatore regolatore. Vedere Montaggio. |
9 |
Porta USB (Universal Serial Bus) 2.0 host tipo A Nota: la funzione USB non è attualmente supportata. |
10 |
Morsettiera ingressi universali (UI): morsetti bianchi. Vedere Tabella 1. |
11 |
Morsettiera per bus SA (Sensor Actuator): morsetto arancione. Vedere Morsettiere per bus SA . |
12 (solo CVM) |
Morsettiera per bus FC (Field Controller): morsetto blu; utilizzabile anche per connessioni N2, vedere Morsettiera bus FC (o protocollo N2 come richiesto) sui regolatori CVM. |
13 (solo CVM) |
Interruttore di fine linea (EOL). Vedere Impostazione dell’interruttore di fine linea (EOL). |
14 |
Porta sensore (bus SA): spinotti modulari RJ-12 a 6 pin. Vedere Porta sensore (bus SA). |
15 (solo CVM) |
Porta bus FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin. Vedere Porta bus FC sui modelli CVM. |
16 |
Distanziatore prigioniero e vite. |
17 |
LED di stato. Vedere la tabella dei LED. |
18 |
Porte Ethernet: ETH-1 e ETH-2. Vedere Topologia di rete Ethernet BACnet/SC o BACnet/IP per i regolatori CVE |
Le figure seguenti mostrano le caratteristiche fisiche dei regolatori CVM e CVE, la cui descrizione è riportata nella tabella di accompagnamento insieme ai riferimenti a ulteriori informazioni, laddove richieste.
Figura 1. CVM03050 - Caratteristiche fisiche

Figura 2. CVE03050 - Caratteristiche fisiche