La serie di schemi delle terminazioni di Johnson Controls fornisce dettagli per il cablaggio degli ingressi e delle uscite dei regolatori. Vedere le figure in questa sezione per gli schemi delle terminazioni applicabili.
| Tipo di dispositivo di campo | Tipo di ingresso/uscita | Schemi delle terminazioni |
|---|---|---|
| Ingresso di tensione - Alimentazione esterna | UI |
|
| Ingresso di tensione - Alimentazione interna | UI |
|
| Ingresso di tensione (auto-alimentato) | UI |
|
| Sensore temperatura | UI |
|
| Contatto pulito | UI |
|
| Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione esterna) | CO |
|
| Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione interna) | CO |
|
| Uscita Triac a 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna) | CO |
Nota: applicabile a CO4 e CO5.
|
| Comando incrementale all'attuatore (interruttore lato basso, alimentazione esterna) | CO |
Nota: applicabile a CO4 e CO5.
|
| Uscita analogica (Tensione) | CO |
|
| Comando incrementale all'attuatore (interruttore lato basso, alimentazione interna) | BO |
Nota: Applicabile a BO3 (solo per
VMA
1732), BO1 e BO2.
|
| Uscita binaria 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione interna) | BO |
|
| Stat di rete con presa telefonica (indirizzo fisso = 199) | Bus SA |
|
| Stat di rete con morsetti indirizzabili | Bus SA |
Nota: Il diagramma sopra riportato si riferisce ai termostati della serie NS7000. Per l'indirizzamento dei sensori di rete NS8000, consultare il documento NS8000 Series Network Sensors Installation Guide (Part No. 24-11256-00007).
|
| Stat di rete con morsetti (indirizzo fisso = 199) | Bus SA |
|