La serie di schemi delle terminazioni di Johnson Controls fornisce dettagli per il cablaggio degli ingressi e delle uscite dei regolatori. Vedere le figure in questa sezione per gli schemi delle terminazioni applicabili.
Tipo di dispositivo di campo | Tipo di ingresso/uscita | Schemi delle terminazioni |
---|---|---|
Ingresso di tensione - Alimentazione esterna | UI | |
Ingresso di tensione - Alimentazione interna | UI | |
Ingresso di tensione (auto-alimentato) | UI | |
Sensore temperatura | UI | |
Contatto pulito | UI | |
Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione esterna) | CO | |
Uscita 0-10 VDC verso l'attuatore (alimentazione interna) | CO | |
Uscita Triac a 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione esterna) | CO |
Nota: applicabile a CO4 e CO5.
|
Comando incrementale all'attuatore (interruttore lato basso, alimentazione esterna) | CO |
Nota: applicabile a CO4 e CO5.
|
Uscita analogica (Tensione) | CO | |
Comando incrementale all'attuatore (interruttore lato basso, alimentazione interna) | BO |
Nota: Applicabile a BO3 (solo per
VMA
1732), BO1 e BO2.
|
Uscita binaria 24 VAC (interruttore lato basso, alimentazione interna) | BO | |
Stat di rete con presa telefonica (indirizzo fisso = 199) | Bus SA | |
Stat di rete con morsetti indirizzabili | Bus SA |
Nota: Il diagramma sopra riportato si riferisce ai termostati della serie NS7000. Per l'indirizzamento dei sensori di rete NS8000, consultare il documento NS8000 Series Network Sensors Installation Guide (Part No. 24-11256-00007).
|
Stat di rete con morsetti (indirizzo fisso = 199) | Bus SA |