Porta sensore (bus SA) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

La porta del sensore (bus SA) è uno spinotto modulare RJ-12, a 6 posizioni che fornisce una connessione per il gateway MAP (Mobile Access Portal, portale di accesso mobile), lo strumento portatile di bilanciamento VAV, sensori di rete specificati, o altri dispositivi bus SA con connettori RJ-12. Alla porta SA Bus è possibile collegare anche un display del regolatore locale o.

Nota: Non usare la porta SA Bus modulare e la morsettiera SA Bus simultaneamente. Usare una sola di queste connessioni alla volta.
La porta del sensore è collegata internamente alla morsettiera del bus SA. Per ulteriori informazioni sulla funzione, i requisiti e il valore della porta Sensore, vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione, valori nominali e requisiti.
Figura 1. Numeri dei pin assegnati per le porte bus sensore SA o bus FC sui regolatori di apparati