Porta bus FC sui modelli CVM - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

La porta del bus FC sul fondo del regolatore è uno spinotto modulare RJ-12, a 6 posizioni che fornisce una connessione per il gateway MAP (Mobile Access Portal), o il router del bus di campo wireless ZFR/ZFR Pro.

La porta del bus FC è collegata internamente alla morsettiera del bus FC. Vedere Bus di comunicazione e morsettiere di alimentazione, valori nominali e requisiti per maggiori informazioni sulla funzione, i requisiti e i valori nominali del morsetto bus FC. L'assegnazione dei pin della porta bus FC è illustrata in Figura 1.

Nota:
  • Quando l'unità FCM è configurata per la comunicazione di rete N2, la porta bus FC non è usata.