Morsettiere di ingresso e uscita - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

I regolatori serie CV sono dotati di morsettiere di ingresso e uscita removibili. I morsetti di ingresso si trovano sul fondo del regolatore e le morsettiere di uscita si trovano sulla parte superiore del regolatore. Per informazioni sulla rimozione di una morsettiera, vedere Rimozione di una morsettiera. Per maggiori informazioni su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di I/O, vedere Tabella 1.