Morsettiere e porte bus - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Vedere Caratteristiche fisiche per le posizioni delle morsettiere e delle porte bus sui regolatori CVM/CVE. Di seguito sono riportate le linee guida da osservare per il collegamento di un regolatore CVM/CVE.