Funzioni, valori nominali, requisiti e linee guida per il collegamento dei morsetti - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Questa sezione contiene ulteriori linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite, insieme a indicazioni sulla lunghezza massima dei cavi in rapporto alla corrente di carico e sul cablaggio delle comunicazioni su bus SA e delle linee di alimentazione.

Per informazioni sulla rimozione di una morsettiera dal controllore, vedere Rimozione di una morsettiera.