Lunghezza massima del cavo rispetto alla corrente di carico - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

La figura seguente permette di stimare la lunghezza massima del cavo rispetto alle sue dimensioni e alla corrente di carico (in mA) quando si collegano ingressi e uscite.

Nota: la Figura 1 si riferisce solo agli ingressi e alle uscite a bassa tensione (<30 V).
Figura 1. Lunghezza massima dei cavi per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V), per corrente e dimensione