Linee guida per la lunghezza dei cavi e dei fili - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabella 1 definisce le linee guida per la lunghezza dei cavi per le varie dimensioni dei cavi che possono essere utilizzate per collegare ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V). Le dimensioni e le lunghezze dei cavi da utilizzare per le uscite relè ad alta tensione (>30 V) dipendono dal carico collegato al relè e dai codici elettrici vigenti a livello locale nazionale o regionale.

Tabella 1. Linee guida per le lunghezze dei cavi delle dimensioni raccomandate

Linea guida

Dimensioni/sezione e tipo di filo

Lunghezza massima e tipo di cavo

Presupposti

A

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

457 m (1.500 ft) filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda della lunghezza del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione si dovrà definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,8 mm (20 AWG), 297 m (975 ft)

297 m (975 ft) filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,6 mm (22 AWG), 183 m (600 ft)

183 m (600 ft) filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,5 mm (24 AWG), 107 m (350 ft)

107 m (350 ft) filo twistato

B

1,0 mm (18 AWG) intrecciato in rame

229 m (750 ft) filo twistato

Caduta di tensione massima di 100 mV

A seconda della lunghezza del cavo e del dispositivo di ingresso o uscita collegato, nel software di configurazione si dovrà definire un offset per il punto di ingresso o uscita.

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,8 mm (20 AWG), 297 m (975 ft)

137 m (450 ft) filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,6 mm (22 AWG), 183 m (600 ft)

91 m (300 ft) filo twistato

Cavo in rame intrecciato ritorto da 0,5 mm (24 AWG), 107 m (350 ft)

61 m (200 ft) filo twistato

C

Per scegliere le dimensioni o la sezione del cavo, vedere la figura Lunghezza massima dei cavi in base a corrente e dimensioni.

Utilizzare esclusivamente fili di rame intrecciati.

Per scegliere la lunghezza del cavo, vedere la figura Lunghezza massima dei cavi in base a corrente e dimensioni.

Utilizzare un cavo a filo twistato.

N/D