Linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabella 1 fornisce informazioni e linee guida su funzioni, valori nominali e requisiti dei morsetti di ingresso e uscita del regolatore, mentre la Tabella 1 contiene le linee guida di riferimento da seguire per determinare le corrette dimensioni e lunghezze dei cavi.

Oltre alle linee guida per il cablaggio riportate nella Tabella 1, osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di ingressi e uscite del regolatore:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.
  • Tutti i cavi di ingresso e di uscita, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di fili, devono essere costituiti da fili di rame intrecciati, isolati e ritorti.
  • La schermatura non è richiesta per i cavi di ingresso e uscita, ma è raccomandata per i cavi di ingresso e uscita che sono esposti a forti disturbi elettromagnetici o in radiofrequenza.
  • I cavi di lunghezza inferiore a 30 m (100 ft) non richiedono solitamente un offset nella configurazione software degli ingressi e delle uscite.
  • I cavi di lunghezza superiore a 30 m (100 ft) richiedono spesso un offset nella configurazione software degli ingressi e delle uscite.