Morsettiere di I/O: valori nominali e requisiti - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Brand
Metasys
Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01590
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
Language
Italiano
Tabella 1. Morsettiere di I/O: funzioni, valori nominali, requisiti e cavi

Denominazione morsettiera

Denominazione morsetti

Funzioni, valori nominali e requisiti

Per determinare dimensione e lunghezza massima del cavo

UNIVERSAL

(Ingressi)

+15 V

Alimentazione 15 VDC per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi collegati ai morsetti universali UI-n.

Fornisce una corrente totale di 35 mA.

Come gli ingressi (universali) UI-n.

Nota: Utilizzare un cavo a 3 fili per dispositivi alimentati dal morsetto +15 V.

UI-n

Ingresso analogico - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di ingresso a 10 VDC

Resistenza di pull-down interna di 75 kohm

Vedere Linee guida A in Tabella 1.

Ingresso analogico - Modalità resistiva (0–600 kohm)

Interno 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm

Sensori qualificati: Potenziometro 0–2k

RTD (1k nichel [sensore Johnson Controls]

1k platino, e sensore di temperatura in silicio A99B)

Sensore con coefficiente di temperatura negativo (NTC)

10K Tipo L (10K Johnson Controls Tipo II è equivalente a Tipo L) o 2.252K Tipo II

Vedere Linee guida A in Tabella 1.

Ingresso binario - modalità contatto pulito mantenuto

Ampiezza di impulso minima di 1 secondo

Interno 12 V, resistenza di pull-up 15 kohm

Vedere Linee guida A in Tabella 1.

UI-C o UI-Cn

Comune di ingresso universale per tutti i morsetti di ingresso universali

Nota: Tutti i morsetti universali UI-C/UI-Cn sono isolati da tutti gli altri comuni.

Come gli ingressi (universali) UI-n.

CONFIGURABLE

(Uscite)

CO-n

Uscita analogica - modalità tensione (0-10 VDC)

Tensione di uscita massima di 10 VDC

Corrente di uscita massima di 10 mA

Esterna, carico richiesto da 1k a 50k ohm

Vedere Linee guida A in Tabella 1.

Uscita binaria - Triac a 24 VAC

Effettua un collegamento da CO-n a CO-C/CO-Cn quando attivato.

Alimentazione esterna:

Tensione massima di carico di 30 VAC

Corrente di uscita massima di 0,5 A

1,3 A con ciclo di funzionamento del 25%

Corrente di carico minima di 40 mA

Vedere Linee guida C in Tabella 1.

CO-C o CO-Cn

Comune del segnale uscita analogica: tutte le uscite configurabili definite come uscite analogiche condividono uno stesso comune, che è isolato dagli altri comuni ad eccezione del comune di ingresso binario.

Come le uscite (configurabili) CO-n.

Comune del segnale uscita binaria: tutte le uscite configurabili definite come uscite binarie sono isolate dagli altri comuni, inclusi gli altri comuni di uscite configurabili.

BINARY

(Uscite)

BO-n

Uscita binaria - Triac 24 VAC (alimentazione interna)

Riceve un'alimentazione interna a 24 VAC (24~ HOT)

Vedere Linee guida C in Tabella 1.

BO-C o BO-Cn

Uscita binaria - Triac 24 VAC (alimentazione interna)

Effettua un collegamento da BO-C/BO-Cn a 24~COM quando attivato.

Alimentazione interna:

Tensione massima di carico di 30 VAC

Corrente di uscita massima di 0,5 A

1,3 A con ciclo di funzionamento del 25%

Corrente di carico minima di 40 mA

Vedere Linee guida C in Tabella 1.