|
Etichetta morsettiera/porta |
Denominazione morsetti |
Funzioni, valori nominali elettrici/requisiti |
Tipo di cavo raccomandato |
|---|---|---|---|
|
Ethernet (porte) (modelli CVE) |
ETH-1 e ETH-2 |
Collegamento a una rete BACnet/SC o BACnet/IP |
Porte Ethernet; 100/10 Mbps, connettore RJ-45 a 8 pin |
|
BUS FC (modelli CVM) 1 |
+ - |
Comunicazione bus FC |
Si raccomanda un cavo a 3 fili intrecciati e schermato da 0,6 mm (22 AWG) |
|
COM |
Riferimento segnale (comune) per comunicazione bus |
||
|
SHD |
Morsetto isolato |
||
|
BUS FC (porta) (modelli CVM) 1 |
BUS FC |
La porta modulare RJ-12 a 6 posizioni consente le comunicazioni su bus FC. Il bus FC eroga un'alimentazione elettrica di 15 VDC per:
|
Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft) |
|
BUS SA 1 |
+ - |
Comunicazione bus SA |
Si raccomanda un cavo schermato a 4 fili (2 doppini intrecciati) da 0,6 mm (22 AWG) Nota: I fili + e - formano un primo doppino intrecciato, i fili COM e POWER formano il secondo doppino intrecciato.
|
|
COM |
Riferimenti del segnale bus SA e comune a 15 VDC |
||
|
POTENZA |
Alimentazione a 15 VDC per dispositivi sul bus SA |
||
|
BUS SA (Porta) 1 |
BUS SA (CVM) Sensore (CVE) |
La porta modulare RJ-12 a 6 posizioni consente le comunicazioni su bus SA. Il bus SA eroga un'alimentazione elettrica di 15 VDC per:
|
Cavo CAT 3 a 3 doppini 24 AWG <30,5 m (100 ft) |
|
24V~ |
HOT |
Alimentazione a 24 VAC - Hot Alimentazione a 20–30 VAC (valore nominale 24 VAC) |
0,8 mm - 1,0 mm 2 fili (20-18 AWG) |
|
COM |
Comune di alimentazione a 24 VAC I modelli CVM isolano questo morsetto solo dal comune del bus FC. |
1 Le raccomandazioni per il cablaggio di bus FC e bus SA riportate in questa tabella si riferiscono a comunicazioni su bus MS/TP a 38,4 kbaud.