Linee guida per il cablaggio di bus di comunicazione e alimentazione - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabella 1 fornisce informazioni sulle funzioni, i valori nominali e i requisiti per i morsetti di alimentazione e i morsetti del bus di comunicazione. La tabella contiene inoltre linee guida per le dimensioni, i tipi e le lunghezze dei cavi da utilizzare per collegare i bus di comunicazione e le linee di alimentazione.

Importante: Per indicazioni sull'uso del dispositivo su un bus N2, vedere N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) .

Oltre alle linee guida riportate nella Tabella 1, osservare le seguenti linee guida per il cablaggio di un bus FC, di un bus SA o dell'alimentazione a 24 VAC:

  • Posare tutti i cavi a bassa tensione separatamente dai cavi ad alta tensione.

  • Tutti i cavi bus FC e SA, indipendentemente dalla dimensione, devono essere cavi di rame intrecciati, isolati e ritorti.

  • Si raccomanda vivamente l'uso di cavi schermati per tutti i cavi bus FC e SA.