Cablaggio - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guida all'installazione di regolatori per cassette VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-27
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Di seguito sono riportate le linee guida da osservare per il collegamento di un regolatore CVM/CVE:

Avvertenza
  • Rischio di scossa elettrica.
  • Per evitare le scosse elettriche, scollegare l'alimentazione prima di effettuare i collegamenti elettrici.
ATTENTION
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
Importante: Non collegare l'alimentazione al regolatore prima di avere completato e controllato tutti i collegamenti. Eventuali cortocircuiti o collegamenti errati dei cavi potrebbero causare danni al regolatore e invalidare la garanzia.
Importante: Non superare i valori nominali del regolatore. Il superamento di tali valori può danneggiare il regolatore e rendere nulla la garanzia.
Importante: Utilizzare esclusivamente conduttori di rame. Eseguire tutti i collegamenti nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali.
Importante: Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti del regolatore. Utilizzare le precauzioni necessarie durante l'installazione, la configurazione e la manutenzione del regolatore per evitare di danneggiarlo.

Per informazioni sulla configurazione e il cablaggio di una rete BACnet/SC o BACnet/IP, consultare il documento Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Configuration Guide (LIT-12012458). Per informazioni dettagliate sulla configurazione e il cablaggio di bus MS/TP, bus FC o bus SA, consultare i documenti MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034). Per informazioni dettagliate sul cablaggio di una rete N2, vedere il documento N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).